ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 505

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

通常単価(税別)
4,024
税込単価
4,426
通常出荷日:2日目

フィット感抜群で細かい作業に最適な絶縁手袋。【特長】・標準タイプの低圧手袋に比べ、約半分の厚みで作業性...

詳細を確認

型番:

505
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

細い指にもフィットする作業性抜群の絶縁手袋

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)。

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の外形図と寸法

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の寸法図

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の寸法図。

単位(mm)

※B※C※I※J※K※L※M厚さ
270120105607080725938343535310.5~1.0

  1. 1.厚さを除く各部位の寸法は上表を標準とし、許容誤差は±5%とする。
  2. 2.※印の寸法は試料を押さえて扁平にした時の数値を示す。
  3. 3.指の太さは指の長さの約2分の1の位置における数値を示す。

製品仕様

品番使用電圧サイズ全長厚み中指長さ重量試験電圧
505直流 750V以下フリー270mm0.5mm8.2cm82g3,000V
1分間

材質: 天然ゴム
交流300V以下も使用可能
定期自主検査: 対象外。

  • ※ 低圧ゴム手袋はゴム手袋用カバーと合わせてご使用ください。

開発秘話

 

EV(電気自動車)、HEV(ハイブリッド車)の普及によって、自動車整備にも絶縁保護具を使用する機会が増えました。絶縁手袋も安全性に加え指先のフィット感へのニーズが従来より高まったことを受け、開発された手袋です。

505の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁グローブ
規格
JIS規格品
使用電圧(V以下)
直流750V以下または交流300V以下
サイズ
フリー
厚み(mm)
0.5
材質
天然ゴム
JANコード
4562395860042
トラスココード
436-3183
質量(g)
82.000
材質1
天然ゴム
試験電圧(1分間)
3000V
全長(cm)
27
規格詳細
JIS T8112適合
JIS適合規格
T8112
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
505

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,024
( 4,426 )
2日目

詳細情報

基本情報

フィット感抜群で細かい作業に最適な絶縁手袋。
【特長】
・標準タイプの低圧手袋に比べ、約半分の厚みで作業性抜群な帯電保護具
・指周りはスリム設計で細い指の方にもフィット
・作業性が抜群に優れています
・低圧ゴム手袋用革カバーの併用で、より高い安全性を確保できる
【用途】
・感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として用いる
・EV/HEVの整備・点検作業や細かいビス等を取り扱う作業が伴う際に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の型番505のページです。 型番505に関する仕様情報を記載しております。
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
製品の検査時に使用しています
3
満足度:3.0
新規製作している電気製品の使用電圧(V以下)の検査時に使用しています。感電防止に購入しました。使ってみて思った以上にゴワ...もっと読む
0人が参考にしています。
ブレーカの入り切り
4
満足度:4.0
絶縁手袋は基本的に分厚く作業しづらいが、こちらは比較的薄手だった。何社か使用したがどのメーカーの物も基本的に、滑りやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の測定時に
5
満足度:5.0
機器の内部にプローブを当てて測定しなければならないときに使用しています。 この手の手袋の中では薄手で使用感が良いのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
でんき
4
満足度:4.0
電気をいじるのに 使用してます ブレ−カ−は落としますが まんがいちがあるので こちらしようします
0人が参考にしています。
機械移設
4
満足度:4.0
機械移設時 電気系統移設時 このゴム使い作業しております 電気は怖いので
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q定期検査は必要ですか?
A
厚生労働省検定外の仕様のため法的義務はありませんが、安全のために定期的な検査をされることを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
電気用ゴム手袋 普通型
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01
低圧ゴム手袋
[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)
メーカー渡部工業渡部工業エスコヨツギ渡部工業エスコ
通常価格4,02417,697 -24,99722,2083,9864,100
通常出荷日2日目1日目〜6日目1日目2日目〜1日目
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁用品絶縁グローブ絶縁グローブ
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品その他規格JIS規格品JIS規格品
使用電圧(V以下)直流750V以下または交流300V以下7000交流7000/直流70007000600V以下直流750/交流300
サイズフリー-Sフリー-フリー
厚み(mm)0.5---1.1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング