ファクトリーサプライ用品技術窓口

米軍仕様使い捨て式マスク(N95)【15個入り】

通常単価(税別)
6,679
税込単価
7,347
通常出荷日:1日目

【特長】・米軍でも使用されているアウトドアでの高温多湿の過酷な環境での作業に最適です。【用途】・屋内外...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 吸気抵抗値 (Pa)
    25mmH20
  • タイプ
    ブラックデュラメッシュ4層構造カップ、ハンディストラップ
  • JANコード
    0092311260907
  • トラスココード
    770-4950
  • 質量(g)
    225.000
  • 材質1
    メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
  • 横(mm)
    136
  • 吸気抵抗(Pa)
    25mm[[H2O]]
  • 構造
    4層
  • 縦(mm)
    130
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 仕様1
    NIOSH N95認可品
  • 仕様2
    PVC(塩ビ)フリー

型番:

M2600N95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

M2600N95の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
吸気抵抗値(Pa)
25mmH20
タイプ
ブラックデュラメッシュ4層構造カップ、ハンディストラップ
JANコード
0092311260907
トラスココード
770-4950
質量(g)
225.000
材質1
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
横(mm)
136
吸気抵抗(Pa)
25mm[[H2O]]
構造
4層
縦(mm)
130
粒子捕集効率(%)
95以上
仕様1
NIOSH N95認可品
仕様2
PVC(塩ビ)フリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2600N95
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,679
( 7,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米軍でも使用されているアウトドアでの高温多湿の過酷な環境での作業に最適です。
【用途】
・屋内外での一般軽作業。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

米軍仕様使い捨て式マスク(N95)の型番M2600N95のページです。 型番M2600N95に関する仕様情報を記載しております。
米軍仕様使い捨て式マスク(N95)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
米軍仕様使い捨て式マスク(N95)
使い捨て式防じんマスク(N95)
N95マスク No.1795
防護マスク 8210 N95 20枚
Vフレックス(TM) 防護マスク N95
使い捨て式防じんマスク"9913"
メーカーモルデックスユニ・チャームトーヨーセフティー東京硝子器械スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,67910,7251,5913,7705,318 -5,020
通常出荷日1日目1日目9日目6日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用防毒一般作業用一般作業用
吸気抵抗値(Pa)25mmH20-----
タイプブラックデュラメッシュ4層構造カップ、ハンディストラップ-----
JANコード0092311260907-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト