17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能使い捨て式マスク(N100) 2730N100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高機能使い捨て式マスク(N100)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2730N100

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・N95よりも捕集効率が必要とされる環境用です。
【用途】
・感染防止対策、備蓄。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
吸気抵抗値(Pa)
25mmH20
タイプ
デュラメッシュ4層構造カップ、Ventex排気バルブ、ハンディストラップ
JANコード
0092311273006
トラスココード
770-4615
質量(g)
90.000
材質1
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
横(mm)
136
吸気抵抗(Pa)
25
縦(mm)
130
粒子捕集効率(%)
99.97以上

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト