ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

通常単価(税別)
221,528190,669
税込単価
243,681209,736
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シュラウド付きヘルメットタイプのフェイスシールドM-407Jとアドフロー[[TM]]電動ファ...

詳細を確認
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.97%以上(PL3)
  • JANコード
    4987580215023
  • トラスココード
    773-7505
  • バイザー部
    ANSI Z87.1-2010適合
  • 保護帽検定
    飛来落下物
  • 充電時間
    4時間以下
  • 国家検定合格品
    国家検定 RL3 合格品(第TP48号)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JADM-407J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JADM-407Jの仕様・寸法情報

粒子捕集効率(%)
99.97%以上(PL3)
JANコード
4987580215023
トラスココード
773-7505
バイザー部
ANSI Z87.1-2010適合
保護帽検定
飛来落下物
充電時間
4時間以下
国家検定合格品
国家検定 RL3 合格品(第TP48号)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JADM-407J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,528190,669
( 209,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シュラウド付きヘルメットタイプのフェイスシールドM-407Jとアドフロー[[TM]]電動ファン付呼吸用保護具を組み合わせたキット製品です。
・M-407Jはオールインワンタイプのヘッドギアで、確実な装着と高い安全性を提供し、シュラウドは取り外し、洗濯出来ます。
【用途】
・鋳造・研磨等の作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具の型番JADM-407Jのページです。 型番JADM-407Jに関する仕様情報を記載しております。
アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸保護具
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
電動ファン付き呼吸用保護具
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
メーカースリーエムジャパンアズワンアズワンスリーエムジャパン山本光学スリーエムジャパン
通常価格221,5283,970 -2,400218,860101,823 -52,110
通常出荷日1日目1日目〜8日目19日目5日目〜19日目
粒子捕集効率(%)99.97%以上(PL3)-----
JANコード4987580215023-----
トラスココード773-7505-----
バイザー部ANSI Z87.1-2010適合-----
保護帽検定飛来落下物-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト