17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具用フィルター

電動ファン付呼吸用保護具用フィルター

通常単価(税別)
7012,021
税込単価
7712,223
通常出荷日:1日目

水洗再生リターナブルシステムシステムに対応した電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)フィルタ。【特長】・A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 仕様1
    V3/OV(20401):ダイオキシン類対策用(レベル2)、V3(20355):石綿作業、ナノマテリアル、インジウム化合物対策、G2(20354):一般粉じん作業
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ファン付呼吸用保護具(隔離式) フィルタの詳細

電動ファン付呼吸用保護具(隔離式) フィルタ 商品イメージ

電動ファン付呼吸用保護具(隔離式) フィルタ 商品イメージ

電動ファン付呼吸用保護具(隔離式) フィルタの仕様

  • 種類:フィルタ 区分PL1
  • 質量(g):18以下

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

適合本体

性能区分

最小発注数量
SY185、SY11F、SY11、SY20
4959382203546
773-7904
20
-
-
SY185、SY11、SY20
PL1
1個
SY185、SY185-H、SY11F、SYX099P-H-1
4959382204017
773-7963
114.000
-
-
SY185、SY11F
PL3
1個
SY185、SY185-H、SY11F、SYX099P-H-1
4959382203553
773-7955
32.000
ケース:ポリプロピレン(PP)
フィルタ:ガラス繊維、バインダー
SY185、SY11
PL3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
1日目
2,021
( 2,223 )
1日目
1,515
( 1,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

水洗再生リターナブルシステムシステムに対応した電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)フィルタ。
【特長】
・ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去
【用途】
・ずい道等の建設作業や溶接作業時に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具用フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付呼吸用保護具用フィルター
電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) フィルターガード
マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)
取替用防塵フィルター NO.1510
防じんマスク用パーツ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所興研トーヨーセフティー重松製作所
通常価格701-68,235 -404 -126195167 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目5日目1日目〜
商品タイプ取替用パーツマスク本体取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
仕様1V3/OV(20401):ダイオキシン類対策用(レベル2)、V3(20355):石綿作業、ナノマテリアル、インジウム化合物対策、G2(20354):一般粉じん作業-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト