17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク 6500QL/2091-RL3

通常単価(税別)
5,2935,308特別価格
税込単価
5,8225,839特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・3M独自のクイックラッチ新機能を搭載しています。・片手で素早く、簡単にしめひもの調節が行える...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 吸気抵抗 (Pa)
    160以下
  • 排気抵抗 (Pa)
    80以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.9以上
  • 国家検定合格番号
    第TM599及び600号(防じん)、第TN434号(防毒)
  • 国家検定合格品
    国家検定 RL3 合格品 (防毒マスク兼用面体)
  • 適合ろ過材
    2091及び2097
  • 適合吸収缶
    6000シリーズ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

サイズ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
145
120
L
4987580207844
494-6821
135
3個
145
120
L
4987580207844
494-6821
135
10個
140
110
M
4987580207837
494-6839
130
3個
140
110
M
4987580207837
494-6839
130
10個
130
110
S
4987580207820
494-6847
127
3個
130
110
S
4987580207820
494-6847
127
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3074,830
( 5,313 )
1日目
5,307
( 5,838 )
1日目
5,3084,945
( 5,440 )
1日目
5,308
( 5,839 )
1日目
5,2934,830
( 5,313 )
1日目
5,293
( 5,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M独自のクイックラッチ新機能を搭載しています。
・片手で素早く、簡単にしめひもの調節が行えるため、ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
・シリコン面体のため、柔らかいフィット感です。
・ろ過材を付ければ防じんマスク、吸収缶を付ければ防毒マスクとして使用可能です。
・一体成型によるシンプルでコンパクトなシリコン製面体のみの重量はわずか113g(ミディアム)なので、長時間の着用でも負荷の少ない設計となっています。ろ過材は、2 種類(3M(TM) ろ過材 2091 又は3M(TM) ろ過材 2097< 防臭機能付き >)装着することができます。
【用途】
・アスベスト除去作業。(保護具の区分3)
・ダイオキシン類作業。(保護具の区分1、2)
・ナノマテリアル取扱作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替式防じんマスク 6500QL/2091-RL3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
折れた時計文字盤の足=時計業界では干支足のロウ付け
4
満足度:4.0
銀ロウ、銀ロウ用のフラックスにドイツ製の時計修理機器メーカーからの「時計ダイヤルの足=干支足専用機のカーボン棒」によるロ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替式防じんマスク 6500QL/2091-RL3
取替式防じんマスク 6500QL/2071-RL2
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 6000F/2091
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
取替式防じんマスク 6000/2071
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,293-4,6474,89321,9522,640 -3,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
吸気抵抗(Pa)160以下50以下160以下160以下80以下80以下
排気抵抗(Pa)80以下80以下----
粒子捕集効率(%)99.9以上95以上99.9以上99.9以上95以上95以上
国家検定合格番号第TM599及び600号(防じん)、第TN434号(防毒)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング