ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替え式防じんマスク DR165N3 11402

取替え式防じんマスク DR165N3

通常単価(税別)
28,168
税込単価
30,985
通常出荷日:4日目

国家検定区分RL3の取替え式防じんマスク。【特長】・国家検定の性能区分における最高品の取替え式防じんマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 縦×横 (mm)
    229×189
  • サイズ
    M
  • 吸気/排気抵抗 (Pa)
    80以下/65以下
  • JANコード
    4959382114026
  • トラスココード
    757-0945
  • 横(mm)
    141
  • 縦(mm)
    196
  • 粒子捕集効率(%)
    99.9以上
  • 適合ろ過材
    N3
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa)
    100以下
  • 排気抵抗(Pa)
    80以下
  • 国家検定合格番号
    第TM283号
  • DOP粒子捕集効率(%)
    99.9以上

型番:

11402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

取替え式防じんマスクの詳細

取替え式防じんマスク 商品イメージ

取替え式防じんマスク 商品イメージ

製品仕様

  • 種類:取替え式 区分RL3
  • 型式検定合格番号:TM283/TM409
  • サイズ・寸法:M

11402の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
縦×横(mm)
229×189
サイズ
M
吸気/排気抵抗(Pa)
80以下/65以下
JANコード
4959382114026
トラスココード
757-0945
横(mm)
141
縦(mm)
196
粒子捕集効率(%)
99.9以上
適合ろ過材
N3
質量(g)
750.000
材質1
接顔部:Si(シリコーンゴム)
吸気抵抗(Pa)
100以下
排気抵抗(Pa)
80以下
国家検定合格番号
第TM283号
DOP粒子捕集効率(%)
99.9以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,168
( 30,985 )
4日目

詳細情報

基本情報

国家検定区分RL3の取替え式防じんマスク。
【特長】
・国家検定の性能区分における最高品の取替え式防じんマスク。
・呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用。
・アイピースは、透明度/耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
・アイピースは、キズが付きにくい表面硬化処理。
・接顔体/ノーズカップは、肌に優しく、耐熱性/耐寒性に優れたシリコーンゴム製。
【用途】
・石綿作業における呼吸用保護具の区分2に該当。
・ダイオキシン類ばく露防止用保護具の区分レベル1に該当。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク DR165N3の型番11402のページです。 型番11402に関する仕様情報を記載しております。
取替え式防じんマスク DR165N3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式防じんマスク DR165N3
取替式防じんマスク DR185L4N-1
防塵マスク DR185L4N-1
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
簡易フィルターマスク EM-3
防じんマスク DR80SL2W
メーカー重松製作所重松製作所アズワンスリーエムジャパンE-Valueアズワン
通常価格28,16816,21219,8143,841 -3055,280
通常出荷日4日目1日目10日目1日目3日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん一般作業用取替式防じん
縦×横(mm)229×189190×158----
サイズMM----
吸気/排気抵抗(Pa)80以下/65以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング