17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット

通常単価(税別)
1,9072,312
税込単価
2,0982,543
通常出荷日:1日目

衛生的に使用可能な吸収缶付きの短期間用使い捨て用の防毒マスク。【特長】・吸収缶の難しい選定や管理が不要...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • タイプ
    マスク形状:半面体
  • 縦 (mm)
    115
  • 横 (mm)
    95
  • サイズ
    フリーサイズ
  • 吸気抵抗 (Pa)
    50Pa以下
  • 排気抵抗 (Pa)
    80Pa以下
  • 国家検定合格品
    国家検定合格品(マスク:第TN488号、吸収缶3301J-55:第TN383号、吸収缶3311J-55:第TN384号)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使い切りだから衛生的に使える防毒マスクセット

防毒マスクセット

防毒マスクセット

  • 防毒マスクは、呼吸する環境空気中の有害ガス・蒸気を吸着・除去し、清浄な空気で呼吸が行えるようにするための大切な呼吸用保護具。
  • 衛生的な使い切りマスク。短期間作業者や使用機会の限られている方は特に、使い切りなので簡単・衛生的に使用可能。
  • ※ 吸収缶とセットで使用後は面体ごとの交換を推奨します。
  • セット製品で選択、管理が容易。吸収缶と面体とのセット製品で組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が可能。また面体、吸収缶それぞれの在庫管理も必要ない。
  • 軽量小型面体、わずか54g。軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりにくいつくり。

3M 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 1200/3311J-55-S1

セット内容:3M面体1200、3M防じん機能を有する有機ガス用吸収缶3311J-55-S1 各1個

3M 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 1200/3311J-55-S1

3M 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 1200/3311J-55-S1

塗装作業、吹付け塗装作業など粉じん・ミスト(液体粒子)がある作業に最適。

塗装作業、吹付け塗装作業など粉じん・ミスト(液体粒子)がある作業に最適。

3M 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 1200/3301J-55

セット内容:3M面体1200、3M有機ガス用吸収缶3301J-55 各1個

3M 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 1200/3301J-55

3M 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 1200/3301J-55

塗装作業(刷毛塗り)、有機溶剤での洗浄作業、有機溶剤取り扱い作業など粉じん・ミスト(液体粒子)がない作業に最適。

塗装作業(刷毛塗り)、有機溶剤での洗浄作業、有機溶剤取り扱い作業など粉じん・ミスト(液体粒子)がない作業に最適。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細

JANコード

トラスココード

セット内容

最小発注数量
有機溶剤作業用
4987580213289
765-2569
3301J-55吸収缶
5個
有機溶剤作業用
4987580213289
765-2569
3301J-55吸収缶
10個
塗装作業用
4987580213265
765-2577
3311J-55吸収缶
5個
塗装作業用
4987580213265
765-2577
3311J-55吸収缶
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
1日目
1,907
( 2,098 )
1日目
2,312
( 2,543 )
1日目
2,312
( 2,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

衛生的に使用可能な吸収缶付きの短期間用使い捨て用の防毒マスク。
【特長】
・吸収缶の難しい選定や管理が不要。軽量で小型。
・軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。
【用途】
・洗浄、薬品扱いなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセットのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
有機溶剤使用時の防護
5
満足度:5.0
溶剤を扱うシーンがあまりない方であれば、これで十分だと思います。カートリッジの中には細かい活性炭が敷き詰められていて、そ...もっと読む
2人が参考にしています。
塗装作業
5
満足度:5.0
簡易ですが、役目はしっかりと果たしてくれています。コストも比較的抑えられているので、交換も負担になりません。
0人が参考にしています。
塗装作業
5
満足度:5.0
以前使用していた防毒マスクは重く息苦しくかったので、呼吸がしやすいこのマスクを使用してみたところ 軽くて呼吸も楽になりま...もっと読む
0人が参考にしています。
模型の塗装に
3
満足度:3.0
ラッカー系の塗料で塗装するので、使うタイミングが多い。 フィット感もよく、長時間作業でも気にならない。
0人が参考にしています。
塗装作業用に
4
満足度:4.0
急遽塗装作業をすることになったが、短納期で買えたので良かった 品質も問題ありませんでした
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100
防毒マスク 全面形面体 6000F
防毒マスク(有機ガス用) GH316シリーズ
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク(中濃度用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンアズワンケニス
通常価格1,907-2,81719,004 -4,0003,12025,815
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
タイプマスク形状:半面体-----
縦(mm)115108220---
横(mm)95110185---
サイズフリーサイズS/M----
よく一緒に購入される商品

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト