17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式小型防毒マスク用吸収缶 GM77・GM22用(ハロゲン・酸性ガス) CA-710/HG/AG2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直結式小型防毒マスク用吸収缶 GM77・GM22用(ハロゲン・酸性ガス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CA-710/HG/AG2

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハロゲンガス、酸性ガス用吸収缶です
【用途】
・低濃度のガスの発生する作業用(対象ガスに適応した吸収缶を使用)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
対象ガス
ハロゲン、酸性ガス
規格値1(分以上)
40
破過時間1(min)
325
最高許容透過濃度1(ppm)
15
適合マスク
GM77・GM22
JANコード
4959382010885
トラスココード
776-1597
試験濃度(%)
0.02
試験ガス
塩素
国家検定合格番号
第TN470号

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト