17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MX-5プレミアムイヤーマフ

通常単価(税別)
5,764
税込単価
6,340
通常出荷日:1日目

【特長】・大型のカップが様々な耳にフィットします。・洗練されたデザインと光沢のある滑らかな外観です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    イヤーマフ
  • 形状
    ヘッドバンドタイプ
  • NRR値 (dB)
    27
  • 規格
    JIS
  • タイプ
    頭下タイプ
  • 幅 (mm)
    127
  • 高さ (mm)
    216
  • JANコード
    0092311612003
  • トラスココード
    770-4674
  • 質量(g)
    286.000
  • 材質1
    耳あて:ウレタン、ポリエステル
  • 材質2
    ABS樹脂、EVA
  • 用途
    一般騒音作業現場。聴覚過敏。
  • 特長
    大型のカップが様々な耳にフィットします。洗練されたデザインと光沢のある滑らかな外観です。

型番:

6120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6120の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
形状
ヘッドバンドタイプ
NRR値(dB)
27
規格
JIS
タイプ
頭下タイプ
幅(mm)
127
高さ(mm)
216
JANコード
0092311612003
トラスココード
770-4674
質量(g)
286.000
材質1
耳あて:ウレタン、ポリエステル
材質2
ABS樹脂、EVA
用途
一般騒音作業現場。聴覚過敏。
特長
大型のカップが様々な耳にフィットします。洗練されたデザインと光沢のある滑らかな外観です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,764
( 6,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のカップが様々な耳にフィットします。
・洗練されたデザインと光沢のある滑らかな外観です。
【用途】
・一般騒音作業現場。
・聴覚過敏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX-5プレミアムイヤーマフの型番6120のページです。 型番6120に関する仕様情報を記載しております。
MX-5プレミアムイヤーマフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX-5プレミアムイヤーマフ
MX-6プレミアムイヤーマフ
M1プレミアムイヤーマフ
イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
イヤーマフ ネックバンド式 H6B/V
イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V
メーカーモルデックスモルデックスモルデックストラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,7647,2168,6574,8903,8804,494
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフ
形状ヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプネックバンドタイプ折りたたみタイプ
NRR値(dB)273024262121
規格JISJISJISANSIANSIJIS
タイプ頭下タイプ頭下タイプ折りたたみ式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト