17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

通常単価(税別)
1,635
税込単価
1,799
通常出荷日:1日目

【特長】・耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。・オプションのネックコードにより首から下げられ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    ネックバンドタイプ
  • NRR値 (dB)
    22
  • コード
  • 幅 (mm)
    120
  • JANコード
    0092311650609
  • トラスココード
    770-4780
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)●バンド:ABS樹脂
  • 高さ(mm)
    150
  • 用途
    頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場。
  • 特長
    耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。オプションのネックコードにより首から下げられます。

型番:

6506
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6506の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
ネックバンドタイプ
NRR値(dB)
22
コード
幅(mm)
120
JANコード
0092311650609
トラスココード
770-4780
質量(g)
32.000
材質1
耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)●バンド:ABS樹脂
高さ(mm)
150
用途
頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場。
特長
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。オプションのネックコードにより首から下げられます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6506
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。
・オプションのネックコードにより首から下げられます。
【用途】
・頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”の型番6506のページです。 型番6506に関する仕様情報を記載しております。
MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”
耳栓 バトルプラグ
使い捨て耳栓 ソフティ
使い捨て耳栓 スモールメテオ
使い捨て耳栓 ピュラフィット
耳栓・ディスペンサーセット
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックストラスコ中山
通常価格1,6353,3335959 -59 -18,042
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状ネックバンドタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)2224(キャップ閉時)33283331
コード--
幅(mm)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト