17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:1日目

【特長】・カラフルなグリーンマーブル色です。・米国NASCARレース公式耳せんです。【用途】・一般騒音...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フォームタイプ
  • NRR値 (dB)
    33
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • JANコード
    0092311662008
  • トラスココード
    770-4836
  • 質量(g)
    1.500
  • 材質1
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 用途
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
  • 特長
    カラフルなグリーンマーブル色です。米国NASCARレース公式耳せんです。

型番:

6620
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6620の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
33
サイズ
フリー
コード
JANコード
0092311662008
トラスココード
770-4836
質量(g)
1.500
材質1
耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
特長
カラフルなグリーンマーブル色です。米国NASCARレース公式耳せんです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6620
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルなグリーンマーブル色です。
・米国NASCARレース公式耳せんです。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)の型番6620のページです。 型番6620に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
騒音対策が必要な時に。
5
満足度:5.0
柔らかくて優しくフィットします。 耳の穴の小さ目な人からも好評で、 長時間の着用でも痛くないとのこと。 おすすめします。
0人が参考にしています。
騒音対策として長時間着用する目的
5
満足度:5.0
騒音対策として長時間着用する目的で使用しています。 ミスミ C-VAUE の "耳栓(左右2個1組入り)" と比べると、...もっと読む
0人が参考にしています。
工場での騒音対策に使用
5
満足度:5.0
快適につけれて大きさもカラーも良く、なにより騒音対策なります。 お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)
使い捨て耳栓 ピュラフィット
使い捨て耳栓 スモールメテオ
使い捨て耳栓 ソフティ
使い捨て耳栓 TEI-10B
キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックストラスコ中山モルデックス
通常価格6059 -59 -5919,751588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)333328333124(キャップ閉時)
サイズフリーフリーSフリーフリーフリー
コード--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト