17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て耳栓 カモプラグ

通常単価(税別)
104
税込単価
114
通常出荷日:1日目

【特長】・米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。【用途】・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フォームタイプ
  • NRR値 (dB)
    33
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • コード長さ (mm)
    730
  • JANコード
    0092311660905
  • トラスココード
    770-4828
  • 質量(g)
    3.800
  • 材質1
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 用途
    一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
  • 特長
    米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。

型番:

6609
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6609の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
33
サイズ
フリー
コード
コード長さ(mm)
730
JANコード
0092311660905
トラスココード
770-4828
質量(g)
3.800
材質1
耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。
特長
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6609
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104
( 114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 カモプラグの型番6609のページです。 型番6609に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て耳栓 カモプラグのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
遮音
5
満足度:5.0
遮音性は良いと思います、してるのとでは全然違います。紐があるので無くしにくいのも良いです
0人が参考にしています。
耳栓
5
満足度:5.0
しっかりした耳栓でつけ心地は普通ですが防音性能が高いです。 蛍光色じゃないので比較的目立たないのもいいですね。
0人が参考にしています。
設計に集中したいとき
4
満足度:4.0
遮音性は音楽のボリュームに例えると100が20に、ミュートした時の3倍くらいでしょうか。 結構遮音しません。 価格からす...もっと読む
0人が参考にしています。
作業時の騒音からの耳の保護
5
満足度:5.0
耳穴にしっかりとフィットし、防音効果も高いものと思います。使い捨てですが、相応の使いまわしも可能なので、重宝しています。...もっと読む
0人が参考にしています。
集中したい事務作業
5
満足度:5.0
騒がしいオフィスで集中して事務作業をしたいときに良いです。 耳栓のスペックはNRR33dBと標準的ですが、茶色系の色は、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て耳栓 カモプラグ
耳栓 スパークプラグ プラグステーション
使い捨て耳栓 グライド
使い捨て耳栓 ピュラフィット
使い捨て耳栓 スモールメテオ
使い捨て耳栓 ソフティ
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格10416,074 -199 -59 -59 -59
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)333330332833
サイズフリーフリーフリーフリーSフリー
コード---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング