17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽作業帽 ケーボープラス No.82

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:1日目

カラフルで軽くて安全なヘルメット。【特長】・アゴヒモは、ワンタッチ式アゴヒモ仕様。【用途】・軽作業等な...

詳細を確認
  • ホワイト
  • ひさし長 (mm)
    40
  • JANコード
    4962087108214
  • トラスココード
    758-3559
  • サイズ
    53~60cm
  • 特長
    軽くて安全なワーキングキャップです。ワンタッチ式アゴヒモを標準装着しています。

型番:

NO.82-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽作業帽 ケーボープラスの仕様

軽作業帽 ケーボープラスの外観

タイプ:シールドレンズなし、アゴヒモ標準装着
重量:約200g
材質:ABS樹脂
サイズ:53~60cm

通気孔の効果

通気孔の効果の外観
  • Air Flow設計により、正面から取り込んだ空気が天面部と後頭部の通気孔より排出され、従来よりも多くの空気の流れを実現。
  • 通気孔は、従来品と比べて合計で約1.8倍の面積に広げた。

NO.82-Wの仕様・寸法情報

ホワイト
ひさし長(mm)
40
JANコード
4962087108214
トラスココード
758-3559
サイズ
53~60cm
特長
軽くて安全なワーキングキャップです。ワンタッチ式アゴヒモを標準装着しています。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.82-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラフルで軽くて安全なヘルメット。
【特長】
・アゴヒモは、ワンタッチ式アゴヒモ仕様。
【用途】
・軽作業等などの使用に最適。
・厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではない。
・労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽作業帽 ケーボープラス No.82の型番NO.82-Wのページです。 型番NO.82-Wに関する仕様情報を記載しております。
軽作業帽 ケーボープラス No.82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽 ケーボープラス No.82
送風機内蔵ヘルメットWindyHelmt
ヘルメット(シールド面付)
ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82
ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81
ヘルメット(FRP製) No.217
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,54011,9574,5801,232 -2,590 -3,189
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
ホワイトホワイトホワイト---
ひさし長(mm)40--404040
JANコード496208710821449620871112524962087107026---
トラスココード758-3559226-2017758-3541---
サイズ53~60cm--53~60cm53~60cm53~61cm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング