17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

軽作業帽(通気孔付)

軽作業帽(通気孔付)
通常単価(税別)
1,6322,389
税込単価
1,7952,628
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・かぶり心地を追求した内装デザインです。・重さは約165g、超軽量です。・水洗い可能で、常に清...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

特長

最小発注数量
ブルー
194
119
264
4548890120966
480-3612
かぶり心地を追求した内装デザインです。重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
3個
ホワイト
194
119
264
4548890120935
480-3621
かぶり心地を追求した内装デザインです。重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
3個
イエロー
194
119
264
4548890120928
480-3639
かぶり心地を追求した内装デザインです。重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
3個
[その他] ライトブルー
210
146
275
4548890121147
480-3663
ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
3個
ホワイト
210
146
275
4548890121123
480-3671
ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,389
( 2,628 )
1日目
1,632
( 1,795 )
4日目
2,119
( 2,331 )
2日目
2,225
( 2,448 )
4日目
2,225
( 2,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かぶり心地を追求した内装デザインです。
・重さは約165g、超軽量です。
・水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
・ムレを軽減する通気孔付です。
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
【用途】
・軽作業での頭部保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽作業帽(通気孔付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽(通気孔付)
軽作業帽(シールド面) 通気孔付
ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA
ABS製ヘルメット(ソフトカバー付・高通気タイプ)
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,632-4,3582,728 -7,6843,979 -6,095 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目〜1日目
通気孔
頭周り(mm)53~6253~62----
用途軽作業での頭部保護。軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。飛来・落下物用。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング