ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽作業帽(シールド面) 通気孔付

軽作業帽(シールド面) 通気孔付 SCL-400VS-W
通常単価(税別)
4,358
税込単価
4,794
通常出荷日:2日目

【特長】・目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。・シールド面は歪みの少ないポリカーボネート...

詳細を確認

型番:

SCL-400VS-W
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCL-400VS-Wの仕様・寸法情報

ホワイト
シールド面・スライダー面
通気孔
幅(mm)
221
高さ(mm)
140
長さ(mm)
265
頭周り(mm)
53~62
JANコード
4548890046136
トラスココード
489-9849
仕様1
軽量RAバンド
用途
軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。
特長
目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

型番リスト

表示件数
型番
SCL-400VS-W
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,358
( 4,794 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。
・シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。
・傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。
・めがねの併用が可能です。
・使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。
・シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
【用途】
・軽作業での頭部保護。
・飛来物からの目の保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽作業帽(シールド面) 通気孔付の型番SCL-400VS-Wのページです。 型番SCL-400VS-Wに関する仕様情報を記載しております。
軽作業帽(シールド面) 通気孔付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽(シールド面) 通気孔付
ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A
ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA
R-PP樹脂製 軽作業帽バンプキャップ
軽作業帽 バンプキャップ(R-PP樹脂製・エコマーク認定品・通気孔付・EPA付)
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチック
通常価格4,3581,245 -1,9145,1181,9855,891
通常出荷日2日目1日目〜2日目6日目6日目1日目
ホワイト--ホワイトホワイトホワイト
シールド面・スライダー面
通気孔
幅(mm)221300300---
高さ(mm)140235235---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト