17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

通常単価(税別)
2,9433,376
税込単価
3,2373,714
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。・リリースボタンを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 用途
    建設・土木工事、設備工事、電気・通信工事、重工業、一般工場
  • 材質2
    内装:低密度ポリエチレン
  • 高さ(mm)
    155
  • 長さ(mm)
    263
  • 幅(mm)
    225
  • 仕様
    「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用 電気用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 帽体色

  • 頭囲(cm)

  • 衝撃吸収ライナー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

帽体色

頭囲(cm)

衝撃吸収ライナー

RoHS?最小発注数量
ブルー
4546721001484
758-3338
420
-
53~62
エアライト
10
3個
グリーン
4546721001514
758-3346
420
-
53~62
エアライト
10
3個
ホワイト
4546721001453
758-3354
405
-
53~63
エアライト
10
3個
イエロー
4546721001460
758-3362
420
-
53~62
エアライト
10
3個
クリーム
-
853-7235
420
クリーム1
53~62
ブロックライナー
-
3個
クリーム
-
853-7236
420
クリーム20
53~62
ブロックライナー
-
3個
オレンジ
-
853-7237
420
-
53~62
ブロックライナー
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,304
( 3,634 )
1日目
3,304
( 3,634 )
4日目
3,304
( 3,634 )
1日目
3,304
( 3,634 )
1日目
2,943
( 3,237 )
4日目
2,943
( 3,237 )
4日目
3,376
( 3,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。
【用途】
・建設・土木工事
・設備工事
・電気・通信工事
・重工業
・一般工場

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔付)
タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格2,943-4,259 -3,496 -4,357 -4,357 -5,743
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜6日目
商品タイプMPタイプ-アメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂-FRP樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー--
シールド面・スライダー面---
通気孔-

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング