17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アウトサイドワイヤー OTW01FG12A-2R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アウトサイドワイヤー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OTW01FG12A-2R

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

米軍規格を満たしたハイスペック保護メガネ。
【特長】
・視界性に優れている。
・ヘルメット装着時の使用を考慮してデザインされたフレーム。
・視界の歪みを最小限にしたレンズ形状。
・有害なUVA/UVB/UVC光線を100%遮断。
・抗菌加工された、難燃素材のクッションを使用。
・米軍規格であるMIL-DTL-43511D、ANSI Z87.1を満たす保護メガネ。
【用途】
・作業現場等。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
フォリッジグリーン
JANコード
0715757431549
トラスココード
764-1249
可視光線透過率(%)
89

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト