17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)

シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)
通常単価(税別)
4,764
税込単価
5,240
通常出荷日:1日目

【特長】・低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。・レンズ、バンドの交換がで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4979058603944
447-8835
5個
オレンジ
4979058603951
447-8843
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,764
( 5,240 )
1日目
4,764
( 5,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
・レンズ、バンドの交換ができます。
・メガネ、マスクと併用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)
一眼型保護メガネ(耐薬品)
二眼型保護メガネ(クッションモールド付)
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)
二眼型保護メガネ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全理研化学ミドリ安全
通常価格4,7642,2193,5802,8823,9293,621 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
形状その他一眼型メガネ二眼型メガネゴーグルその他二眼型メガネ
その他オプション---オプション-
レンズ色クリアクリアクリア--クリア
レンズ厚み(mm)2.12.4----
特長低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。レンズ、バンドの交換ができます。メガネ、マスクと併用可能です。ウベックス製品の最軽量モデルです。ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト