ファクトリーサプライ用品技術窓口

眼鏡対応ゴーグル ストーム 1653701JP

眼鏡対応ゴーグル ストーム

通常単価(税別)
2,623
税込単価
2,885
通常出荷日:1日目

JIS取得した多粉塵エリアでも使用可能な眼鏡対応ゴーグル。【特長】・防曇・耐傷性に優れたプラチナコーテ...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • テンプルカラー
    クリア
  • JANコード
    4580279032064
  • トラスココード
    772-4870
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 顔あたりソフト
  • レンズ厚(mm)
    約2.2
  • 高さ(mm)
    59
  • 幅(mm)
    159
  • ベースカーブ
    4
  • 用途
    飛来物等からの眼の保護に。
  • 特長
    防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。ゆがみの少ないワイドビューです。フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。眼鏡を着用したままの装着が可能です。付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。

型番:

1653701JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

眼鏡対応ゴーグル ストームの仕様

着用者の作業効率を最大限引き出すことを考えて設計された、究極のゴーグル。

1653701JP製品イメージ

1653701JP製品イメージ

着用イメージ1

着用イメージ1

着用イメージ2

着用イメージ2

製品の特長

  • 眼鏡を着用したままの装着が可能(オーバーグラス)
  • フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を良くし快適さを保持
  • アジア人の顔に適した設計で、心地よくフィット
  • レンズ表裏共にハードコート及び防曇加工

基本情報

  • 重さ:95g ベースカーブ:4
  • レンズ材質:ポリカーボネイト
  • フレーム材質:PVC
  • レンズ厚:2.2mm

1653701JPの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
テンプルカラー
クリア
JANコード
4580279032064
トラスココード
772-4870
質量(g)
95.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
顔あたりソフト
レンズ厚(mm)
約2.2
高さ(mm)
59
幅(mm)
159
ベースカーブ
4
用途
飛来物等からの眼の保護に。
特長
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。ゆがみの少ないワイドビューです。フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。眼鏡を着用したままの装着が可能です。付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1653701JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,623
( 2,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS取得した多粉塵エリアでも使用可能な眼鏡対応ゴーグル。
【特長】
・防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です
・ゆがみの少ないワイドビューです
・フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を 促し快適に保ちます
・透明の柔らかいフレームが顔に心地よくフィット、足元もよく見える仕様
・レンズカラー:クリア
・コーティング:プラチナコーティング
【用途】
・多粉塵現場などのハードな現場に最適
・工場内作業/石油関連/建設関連/ラボ作業/塗装作業/林業他に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

眼鏡対応ゴーグル ストームの型番1653701JPのページです。 型番1653701JPに関する仕様情報を記載しております。
眼鏡対応ゴーグル ストームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
眼鏡対応ゴーグル ストーム
安全ゴーグル
JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF
防曇ゴーグル
防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
ゴーグル MG-218
メーカーブッシュネルミスミアズワン理研オプテック理研オプテックミドリ安全
通常価格2,623785 -2,4132,1182,0242,867
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
規格JISENJISJISJISANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト