ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

通常単価(税別)
1,643
税込単価
1,807
通常出荷日:1日目

【特長】・上下ひさし付です。・つるの角度調整可能です。・ノンスリップラバー付です。・レンズ交換が可能で...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013889158
  • トラスココード
    497-4263
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    36
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • テンプル色
    クリア
  • 用途詳細
    切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
  • 特長
    上下ひさし付です。つるの角度調整可能です。ノンスリップラバー付です。レンズ交換が可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

型番:

YS-75
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-75の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4984013889158
トラスココード
497-4263
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
36
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
テンプル色
クリア
用途詳細
切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
特長
上下ひさし付です。つるの角度調整可能です。ノンスリップラバー付です。レンズ交換が可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-75
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,643
( 1,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下ひさし付です。
・つるの角度調整可能です。
・ノンスリップラバー付です。
・レンズ交換が可能です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作
・研磨作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) の型番YS-75のページです。 型番YS-75に関する仕様情報を記載しております。
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
二眼型セーフティグラス
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
ワイドビュー二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス GS-70
メーカー山本光学山本光学山本光学トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6433,1513,018 -1,1971,7481,817
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
規格JISJISJISANSIJISJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング