17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

通常単価(税別)
2,6213,669
税込単価
2,8834,036
通常出荷日:1日目

多粉塵エリアだがゴーグルはしたくない方向けのJIS取得保護メガネ。【特長】・スポンジ素材のシールガスケ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブラック
  • 角度調整
    テンプル角度調整可能
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2
    テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    約2.3
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    155
  • UVカット
    99.9%
  • 長さ(mm)
    175
  • レンズタイプ
    二眼
  • ベースカーブ
    10
  • 用途
    飛来物等からの眼の保護に。
  • 特長
    テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)の仕様

クリアの製品イメージ

クリアの製品イメージ

  • コーティング:プラチナコーティング
  • 適合規格:JIS
スモークの製品イメージ

スモークの製品イメージ

  • コーティング:防曇/耐傷コーティング
  • 適合規格:ANSI
トワイライトの製品イメージ

トワイライトの製品イメージ

  • コーティング:防曇/耐傷コーティング
  • 適合規格:ANSI

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • JANコード

  • トラスココード

  • コーティング

  • 適合規格

  • マスク併用可否

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

コーティング

適合規格

マスク併用可否

最小発注数量
クリア
4580279032019
772-4951
超防曇・防傷プラチナコーティング
JIS
1個
スモーク
9318330001101
772-4969
防曇・防傷コーティング
ANSI Z87.1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,621
( 2,883 )
1日目
3,669
( 4,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

多粉塵エリアだがゴーグルはしたくない方向けのJIS取得保護メガネ。
【特長】
・スポンジ素材のシールガスケットは、より粉塵から目を守ります。
・取り外し可能。
・テンプル/ノーズ共に調整可能。
【用途】
・ゴーグルするほどではないがシールなしでは不安な現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業安全具
4
満足度:4.0
テンプルが調整できる点が良かったです。 曇りにくいので冬場の作業がしやすくなりました。
0人が参考にしています。
目の保護
5
満足度:5.0
保護メガネの悩みは曇ってしまうことです。そのため、シール付きの物を購入してみました。多少の隙間は空きましたが、十分に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)
保護メガネ アイリス(調整機能付)
一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可
一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)
保護メガネ BXルーペ付レンズ
一眼セーフティースポーツグラス(つる長さ調整付き)
メーカーブッシュネルブッシュネル山本光学トラスコ中山スリーエムジャパンミスミ
通常価格2,621-1,759 -1,639 -1,9332,068 -1,688
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
規格ANSIANSIJISJIS / ANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング