17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス

二眼型セーフティグラス

通常単価(税別)
2,841
税込単価
3,125
通常出荷日:1日目

抜群の防護性能と快適なフィット感を両立をさせたフィットタイプの二眼型保護メガネ。【特長】・UVカット(...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    47
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    31.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン、エラストマー
  • 幅(mm)
    152
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • ツル調整
    -
  • 用途詳細
    切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
  • 特長
    防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。柔軟性のあるソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柔軟性のあるソフトテンプル、鼻パッド付で快適な安全メガネ

フレームカラー:オレンジ。

フレームカラー:オレンジ。

フレームカラー:ネイビー。

フレームカラー:ネイビー。

製品仕様

  • サイズ:152×47×158mm。
  • 製品重量:31g。
  • フレーム材質:ナイロン。
  • フレームカラー:オレンジ、ネイビー、ブラック。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • フレックスフレームシステム採用。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ペトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

 
2眼レンズの耐衝撃性の比較。

2眼レンズの耐衝撃性の比較。
※試験方法:鋼球の質量を変えて1.30mの高さからレンズ面に自然落下させる。

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • レンズ交換可/傷、汚れの付いたレンズを交換可能。
  • ソフトテンプル/肌に触れる部分にラバー樹脂を採用し、めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • ソフト鼻パッド/めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • プロテクトカバー/防塵性能を向上させ、顔当たりもソフトフィットでかけごごちも快適。

この商品の特長

フレックスフレーム/フレーム部のみが動きジャストフィット。

フレックスフレーム/フレーム部のみが動きジャストフィット。

アイカップフレーム/顔面に沿うアイカップ採用で、より高い防護性を実現。

アイカップフレーム/顔面に沿うアイカップ採用で、より高い防護性を実現。

ソフトノーズパッド/独自のノーズ形状で安定した装着感。

ソフトノーズパッド/独自のノーズ形状で安定した装着感。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • フレーム色

  • テンプルカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

フレーム色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

最小発注数量
-
ブラック
4984013863738
470-3839
-
5個
ネイビー
ネイビー
4984013863745
470-3847
158
5個
オレンジ
オレンジ
4984013880650
470-3855
158
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,841
( 3,125 )
1日目
2,841
( 3,125 )
1日目
2,841
( 3,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の防護性能と快適なフィット感を両立をさせたフィットタイプの二眼型保護メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレンズを採用し、レンズ交換が可能。
・柔軟性のあるソフトテンプルと鼻パッドが付いて快適な装着感。
・PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)のレンズ。
・レンズカラーがクリア、フレームカラーがオレンジ、ネイビー、ブラックの3色より選択できる。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業の際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティグラス
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス GS-70
TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)
二眼型セーフティグラス TSG-9146
二眼型セーフティグラス TSG-8106
メーカー山本光学トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8411,1971,8171,6182,6151,184 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISANSIJISANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング