ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね PR320

通常単価(税別)
3,613
税込単価
3,974
通常出荷日:1日目

【特長】・耐屈曲性フレームを採用し、曲げなどの変形に強い・ファッショングラスとしても使えるスタイリッシ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み (mm)
    2
  • JANコード
    4549395194278
  • トラスココード
    751-4204
  • フレーム色
    ブラック
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    150
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • テンプル色
    ブラック
  • 長さ(mm)
    170
  • 適合規格
    ANSI規格
  • 特徴
    耐屈曲フレームを採用し、曲げなどの変形に強いです。
  • 仕様
    アジアンフィット形状
  • 用途詳細
    研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。

型番:

PR320
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR320の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚み(mm)
2
JANコード
4549395194278
トラスココード
751-4204
フレーム色
ブラック
高さ(mm)
40
幅(mm)
150
グリーン購入法適合品
適合
テンプル色
ブラック
長さ(mm)
170
適合規格
ANSI規格
特徴
耐屈曲フレームを採用し、曲げなどの変形に強いです。
仕様
アジアンフィット形状
用途詳細
研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR320
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,613
( 3,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐屈曲性フレームを採用し、曲げなどの変形に強い
・ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン
・アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン
【用途】
・研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護
・液体混合作業時の液体はねからの目の保護

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね PR320の型番PR320のページです。 型番PR320に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね PR320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね PR320
保護メガネ PR319
保護メガネ PR278
保護めがね 12166
保護めがね MP-842
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,6133,7533,2871,4393,2322,573
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
規格ANSIANSIANSIJISANSIJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング