ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ PF404

通常単価(税別)
3,395
税込単価
3,735
通常出荷日:1日目

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。【特長】・クッションパッドで飛来物の侵入を...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み (mm)
    2.2
  • JANコード
    4549395194292
  • トラスココード
    751-4158
  • フレーム色
    ブラック
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    150
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • テンプル色
    ブラック
  • 特徴
    レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛散物の侵入を軽減します。
  • 用途詳細
    研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。

型番:

PF404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF404の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚み(mm)
2.2
JANコード
4549395194292
トラスココード
751-4158
フレーム色
ブラック
高さ(mm)
40
幅(mm)
150
グリーン購入法適合品
適合
テンプル色
ブラック
特徴
レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛散物の侵入を軽減します。
用途詳細
研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,395
( 3,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。
【特長】
・クッションパッドで飛来物の侵入を軽減。日本人に合わせたスタイリッシュフレームデザインを採用
・レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛来物の侵入を軽減
・ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン
・アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン
・好みの機能で選べる製品ラインナップ
【用途】
・研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護
・液体混合作業時の液体はねからの目の保護

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ PF404の型番PF404のページです。 型番PF404に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ PF404のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
有機溶剤の作業用
4
満足度:4.0
デザイン、装着度含め良Good フレームの色がもう一種類程度あればなお良し。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ PF404
保護メガネ PF125
保護メガネ PF538
保護メガネ ラッシュ
保護メガネ 1眼型
保護メガネ BSシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンブッシュネルナカニシ東京硝子器械
通常価格3,3952,2512,2511,881 -3,4831,025 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目6日目3日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
規格ANSIANSIANSIANSIJISANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング