ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

一眼型保護メガネ(耐薬品)

一眼型保護メガネ(耐薬品) X-9174
通常単価(税別)
2,219
税込単価
2,441
通常出荷日:1日目

【特長】・ウベックス製品の最軽量モデルです。・角度調整が可能です。・外側はキズ防止コート、内側は曇り止...

詳細を確認

型番:

X-9174
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X-9174の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚み(mm)
2.4
JANコード
4979058391094
トラスココード
447-8801
特長
ウベックス製品の最軽量モデルです。ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
仕様
サイド付、耐薬品性
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X-9174
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,219
( 2,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス製品の最軽量モデルです。
・角度調整が可能です。
・外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(耐薬品)の型番X-9174のページです。 型番X-9174に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(耐薬品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(耐薬品)
二眼型保護メガネ(クッションモールド付)
検査用保護めがね セキュアフィット
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M
メーカーミドリ安全ミドリ安全スリーエムジャパントーヨーセフティーミドリ安全トラスコ中山
通常価格2,2193,5809991,1492,8825,703
通常出荷日1日目4日目1日目〜9日目1日目2日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグル
規格JISJISANSIJISJISANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト