ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC TSG-440-AC

一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

通常単価(税別)
1,131
税込単価
1,244
通常出荷日:1日目

オートクレーブタイプの一眼型保護メガネ。【特長】・スタンダードタイプ。・上ひさし付。・121℃20分で...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4989999373349
  • トラスココード
    762-2911
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2
    クッションバー:シリコン
  • レンズ厚(mm)
    約2.3
  • 長さ(mm)
    143
  • テンプル色
    ブルー

型番:

TSG-440-AC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-440-ACの外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-440-AC
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:約2.3mm
  • 質量:43g
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン
  • 製造国:日本

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UV
カット
ツル調整角度調整ノーズパッド
-----

図面

TSG-440-AC

一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC 図面

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • クリーンパックではありません。

TSG-440-ACの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4989999373349
トラスココード
762-2911
質量(g)
43
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
材質2
クッションバー:シリコン
レンズ厚(mm)
約2.3
長さ(mm)
143
テンプル色
ブルー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-440-AC
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブタイプの一眼型保護メガネ。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・上ひさし付。
・121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能。
【用途】
・クリーンルーム作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-ACの型番TSG-440-ACのページです。 型番TSG-440-ACに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC
二眼型保護メガネ TSG-9114
二眼型保護メガネ TSG-7128
一眼型保護メガネ PRO
一眼型保護メガネ シリウムプラス
二眼型セーフティグラス TSG-9146
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山本光学ブッシュネルトラスコ中山
通常価格1,1312,3392,4952,8111,711 -2,615
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング