ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) TSG-362

一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144
通常出荷日:1日目

オーバーグラスタイプの一眼型保護メガネ。【特長】・メガネ併用可能。【用途】・作業時の目の保護に。

  • 形状
    一眼型メガネ
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • ノーズバッド
  • テンプルカラー
  • JANコード
    4989999376678
  • トラスココード
    763-0573
  • ツル調整
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    約2.2
  • テンプル色
    ブラック
  • 仕様
    上ひさしサイド付

型番:

TSG-362
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-362の外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-362
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:約2.2mm
  • 質量:45g
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 上ひさしサイド付
  • 製造国:中国

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド

図面

TSG-362

一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) 図面

TSG-362の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
レンズ色
クリア
角度調整
ノーズバッド
テンプルカラー
JANコード
4989999376678
トラスココード
763-0573
ツル調整
質量(g)
45.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
約2.2
テンプル色
ブラック
仕様
上ひさしサイド付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-362
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

オーバーグラスタイプの一眼型保護メガネ。
【特長】
・メガネ併用可能。
【用途】
・作業時の目の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)の型番TSG-362のページです。 型番TSG-362に関する仕様情報を記載しております。
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)
一眼型セーフティグラス(小型タイプ)
一眼型セーフティグラス TVF-90TM
TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)
二眼型セーフティグラス TSG-9160
二眼型セーフティグラス TSG-808
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0409703,1331,6181,3511,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
角度調整--
ノーズバッド有り
テンプルカラー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング