17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通共栓沈殿管 0717-04-52-01

共通共栓沈殿管【10個入り】

通常単価(税別)
29,700
税込単価
32,670
通常出荷日:6日目

容量50ml 栓共通13/14 外径φ16.5mm 入数10個

  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 外径 (mm)
    16.5
  • 容量 (mL)
    10
  • 型式
    KS-16.5
  • TGKコード
    0717045201
  • 栓共通
    13/14
  • 仕様
    全長(栓含まず)105mm
  • 内容量
    10本

型番:

0717-04-52-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0717-04-52-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スピッチ・遠沈管
外径(mm)
16.5
容量(mL)
10
型式
KS-16.5
TGKコード
0717045201
栓共通
13/14
仕様
全長(栓含まず)105mm
内容量
10本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0717-04-52-01

内容量

最小発注数量
10本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,700
( 32,670 )
6日目

詳細情報

基本情報

容量50ml 栓共通13/14 外径φ16.5mm 入数10個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通共栓沈殿管の型番0717-04-52-01のページです。 型番0717-04-52-01に関する仕様情報を記載しております。
共通共栓沈殿管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通共栓沈殿管
共通共栓沈殿管 EMKS-16.5
共通共栓沈殿管 MKS-16.5
目盛付スピッチグラス 10mL A型
STスピッチ 10mL ネジ口
ST-丸型遠沈管 10mL
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子
通常価格29,70030,40032,88334,22438,72327,201
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
外径(mm)16.516.516.516.516.516.5
容量(mL)1010101010-
型式KS-16.5EMKS-16.5 MKS-16.5 A ST-スピッチグラス10ml ST-16.5S
TGKコード07170452010717-04-53-110717-04-53-010717-04-51-010717-04-54-010717-04-62-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング