17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分液ロート スキーブ形 PP

分液ロート スキーブ形 PP

通常単価(税別)
14,04218,047
税込単価
15,44619,852
通常出荷日:6日目

【特長】・コック部は分離式で、洗浄ができます。・本体オートクレーブ可。

  • 商品タイプ
    ロート
  • 材質
    PP
  • 形状
    スキーブ形
  • 足径 (mm)
    8.5
  • オートクレーブ
    本体可
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 胴径(mm)

  • 全長(mm)

  • 品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

胴径

(mm)

全長

(mm)

品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
125
58
255
4300-0125JP
0656094401
コック材質:ふっ素樹脂TFE、キャップ材質:PP
1個
1個
250
77
317
4300-0250
0656094402
コック材質:ふっ素樹脂TFE、キャップ材質:PP
1個
1個
500
96
342
4300-0500
0656094403
コック材質:ふっ素樹脂TFE、キャップ材質:PP
1個
1個
1000
119
373
4300-1000
0656094404
コック材質:ふっ素樹脂TFE、キャップ材質:PP、寸法:下部内径:縦6mm 横5mm(口形状:だ円)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,042
( 15,446 )
6日目
14,341
( 15,775 )
6日目
15,220
( 16,742 )
6日目
18,047
( 19,852 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コック部は分離式で、洗浄ができます。
・本体オートクレーブ可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分液ロート スキーブ形 PPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分液ロート スキーブ形 PP
ロート(粉末用)PP
ふっ素樹脂プラグ付スキーブ型分液ロート
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合
分液ロート 容量(ml) 50~1000
分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックレオナケニスアズワンアズワンコクゴ
通常価格14,042-17011,150 -36,2946,330 -19,500
通常出荷日6日目1日目6日目〜1日目1日目7日目
商品タイプロートロートロートロートロートその他
材質PPPP硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスPVC
形状スキーブ形-----
足径(mm)8.5-----
オートクレーブ本体可-----
よく一緒に購入される商品

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト