17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC

沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC【10個入り】

通常単価(税別)
14,86730,141
税込単価
16,35433,155
通常出荷日:6日目~8日目

沈でん管,円筒ねじ蓋付PC。外径(mm):16.1高さ(mm):81.6キャップ材質:PP形状:円筒容...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(ml)

  • 品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

高さ

(mm)

容量

(ml)

品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
16.1
81.6
呼称容量:10
3118-0010
0602211315
本体:PC製、キャップ材質:PP、ねじ蓋付
10本
1パック

10個入り

25.4
94
呼称容量:28
3118-0028
0602211316
本体:PC製、キャップ材質:PP、ねじ蓋付
10本
1パック

10個入り

25.7
94
呼称容量:30
3118-0030
0602211317
本体:PC製、キャップ材質:PP、ねじ蓋付
10本
1パック

10個入り

28.8
107
呼称容量:50
3118-0050
0602211318
本体:PC製、キャップ材質:PP、ねじ蓋付
10本
1パック

10個入り

38.2
105.7
呼称容量:85
3118-0085
0602211319
本体:PC製、キャップ材質:PP、ねじ蓋付
10本
1パック

10個入り

16.1
83.8
10
3138-0010
0656211311
本体:PC、キャップ材質:PP、ガスケット材質:シリコン
10本
1パック

10個入り

25.7
102.6
30
3138-0030
0656211312
本体:PC、キャップ材質:PP、ガスケット材質:シリコン
10本
1パック

10個入り

28.8
115
50
3138-0050
0656211313
本体:PC、キャップ材質:PP、ガスケット材質:シリコン
10本
1パック

10個入り

18.2
107.2
16
3138-0016
0656211314
本体:PC、キャップ材質:PP、ガスケット材質:シリコン
10本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,867
( 16,354 )
6日目
15,748
( 17,323 )
6日目
15,748
( 17,323 )
6日目
17,661
( 19,427 )
8日目
19,442
( 21,386 )
6日目
18,777
( 20,655 )
6日目
27,995
( 30,795 )
6日目
30,141
( 33,155 )
6日目
22,754
( 25,029 )
6日目

詳細情報

基本情報

沈でん管,円筒ねじ蓋付PC。
外径(mm):16.1
高さ(mm):81.6
キャップ材質:PP
形状:円筒
容量(ml):10
仕様:本体PC製、ねじ蓋付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

沈でん管 円筒ねじ蓋付 PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC
沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO
沈でん管リップ付 円筒形 PPCO
遠沈管 円筒 PSF製
沈でん管 PP 7mL~110mL
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,867-12,637 -11,220 -18,710 -1,941 -21,370
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目6日目2日目〜3日目
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
材質その他その他その他その他PPその他
形状円筒円筒円筒型円筒--
内容量10本10本10本10本--

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト