17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SC-11FS RA KP
  • イエロー
  • スーパーホワイト

ヘルメット SC-11FS RA KP

通常単価(税別)
7,334
税込単価
8,067
通常出荷日:9日目

飛来物から眼を守るスライダー面付ヘルメット【特長】・カンタン操作で、大切な眼を保護します。【用途】・一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    480
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1
    国家検定合格品
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
-
4979058600127
1個
1個
ホワイト
スーパーホワイト
4548890040783
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,334
( 8,067 )
9日目
7,334
( 8,067 )
9日目

詳細情報

基本情報

飛来物から眼を守るスライダー面付ヘルメット
【特長】
・カンタン操作で、大切な眼を保護します。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11FS RA KPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-11FS RA KP
FRP樹脂製ヘルメット FS2型(野球帽タイプ) FS2
ヘルメット SC-11BV RA
ヘルメット SC-11B RA α
メーカーミドリ安全住ベ テクノプラスチックミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,3344,284 -1,998 -2,826 -
通常出荷日9日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト