17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SC-11PCLS RA KP
  • イエロー/スモーク
  • ホワイト/スモーク
  • ブルー/スモーク

ヘルメット SC-11PCLS RA KP

通常単価(税別)
6,7348,237
税込単価
7,4079,061
通常出荷日:1日目~9日目

フルフェイスシールド内蔵型のキャップ型の定番PC製ヘルメット。【特長】・クリアバイザーにより視界が広が...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カンタン操作で、大切な眼を保護するヘルメット

驚くほど視界が広がるクリアバイザー。

驚くほど視界が広がるクリアバイザー。

バイザー部を従来のベント、ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界が更に向上。

バイザー部を従来のベント、ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界が更に向上。

ヘルメットSC-11PCLS RA KPの仕様について

素材・材質PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法頭囲:55~62cm
規格国家検定合格品
付属品●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●KP(衝撃吸収ライナー)
●スライダー面(収納式防災面)
重量・容量520g
使用区分飛来/落下物用
墜落時保護用
電気用

色/
帽体:イエロー/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:スモーク
帽体:ブルー/バイザー:スモーク

注意・禁止事項

※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

この商品の特長について

飛来物から眼を守る収納式スライダー面

スライダー面引き出し。

スライダー面引き出し。

スライダー面収納。

スライダー面収納。

2段階に角度調節。

2段階に角度調節。

精悍なフォルムと機能性を両立したベストセラー

強度を向上するシャープなリブ造形。

強度を向上するシャープなリブ造形。

日除けと視界確保を両立するベント、ショート形状のバイザー。

日除けと視界確保を両立するベント、ショート形状のバイザー。

・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散する。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

ミドリ安全について

「よい靴」=安全、健康、快適。
昭和27年以来、ミドリ安全は働く人の目線に立ち、安全靴を作り続けてきた「安全」のパイオニア。
その積み重ねられた高い技術と品質で様々な作業環境に適した安全靴を開発し続けている。
世界初の小指も守る先芯採用のプロテクトウズ5や業界初となるエコマーク安全靴など、業界をリードする製品のほか、2017年にはより「安全、健康、快適」な靴として、新たな旗艦製品となるプレミアムコンフォートシリーズを発売。
さらに特殊な職場のニーズに合わせた、超耐滑靴、静電靴、甲プロテクタ付き安全靴など多種多様なラインナップを揃えている。

開発秘話

 

「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
4979058638236
1個
1個
ホワイト
4979058638243
1個
1個
ブルー
4979058699619
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,734
( 7,407 )
9日目
8,237
( 9,061 )
1日目
6,734
( 7,407 )
9日目

詳細情報

基本情報

フルフェイスシールド内蔵型のキャップ型の定番PC製ヘルメット。
【特長】
・クリアバイザーにより視界が広がり、クリアタイプを搭載することで、作業中の上方視界を更に向上。
・サッと引きだして、サッとしまえるスライダー面で、使う時にすぐ出せて、邪魔にならない収納式の防災面。
・ハードコート処理済みポリカーボネートをマテリアルに使用し、メガネやマスクとの併用も可能。
・使用状況に合わせて、面の角度を2段階に調節でき、より顔に近い位置で、安全性を高めて使用できる。
【用途】
・飛来・落下物、墜落時保護、電気用の保護帽として利用可能。
・飛来物、飛来防塵、飛来飛沫が発生する作業、一般作業、電気作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PCLS RA KPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶接作業(赤外線)やレーザー光作業で使えますか?
A
いいえ。溶接作業(赤外線)やレーザー光作業には絶対に使用しないで下さい。シールド(面)は飛来物・飛来防じん・飛来飛沫などから目や顔を守るものです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-11PCLS RA KP
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット SC-11BV RA
ヘルメット SC-11B RA α
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,734-8,0811,998 -2,826 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト