ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ヘルメットラック |
|
ミスミ 使い捨てPEエプロン【5個入り】 |
|
ミスミ フェイスシールドバンドタイプ 曇り止め処理済【10~50個入り】 |





| 素材・材質 | PC(ポリカーボネート) |
|---|---|
| サイズ・寸法 | 頭囲:55~62cm |
| 規格 | 国家検定合格品 |
| お取扱いについて | 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。 |
| 使用区分 | 飛来/落下物用 |
| 墜落時保護用 |
色/イエロー、スーパーホワイト、グリーン、ブルー
| 重量・容量 | 440g |
|---|---|
| 付属品 | ●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド) ●αライナー(衝撃吸収ライナー) |

衝撃吸収ライナーは、従来のKPを改良することで、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上。また、断熱材としての役割もある。
空気が流れ込む/蒸れが軽減される。

ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減する。

衝撃吸収ライナー/従来品(KP)に比べ、ヘルメット内部の空間を広く設け、素材の改良をすることにより、高い安全性と高い通気性を両立した衝撃吸収ライナー。

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能。
・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減する。
・通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数や通気性が異なる。

ベンチレーション通気孔/前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。安全で快適な作業に寄与する。

強度を向上するシャープなリブ造形。

日除けと視界確保を両立するベンド・ショート形状のバイザー。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

PC(ポリカーボネート)/熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。電気絶縁性に優れている。耐年数は3年以内。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止する。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止する。
「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。
オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。
また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,509円4,293円 ( 4,722円 ) | 9日目 |
4,509円4,293円 ( 4,722円 ) | 9日目 |
4,509円 ( 4,960円 ) | 9日目 |
4,509円4,293円 ( 4,722円 ) | 9日目 |
安全性と涼しさを両立している衝撃吸収ライナーを搭載したキャップ型のPC製ヘルメット。
【特長】
・衝撃吸収ライナーは、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上させ、断熱材としての役割もある。
・ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能。
・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減する。
・精悍なフォルムと機能性を両立している。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散する。
【用途】
・飛来、落下物用、墜落時に保護する保護帽として最適。
・一般作業用(電気作業を除く)などの幅広い範囲で利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

谷沢製作所
ヘルメット MPタイプ EZ
3通常価格(税別):1,846円

ミスミ
通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット
0通常価格(税別):2,701円~

DICプラスチック
ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A
0通常価格(税別):3,398円

谷沢製作所
谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型
0通常価格(税別):4,986円~

DICプラスチック
ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)
0通常価格(税別):2,660円~

ミドリ安全
ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625
0通常価格(税別):1,968円~

ミドリ安全
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー
0通常価格(税別):2,288円~

谷沢製作所
ヘルメットラック エコラック 1個掛け用
4.3通常価格(税別):1,632円~

エスコ
1個用ヘルメットラック
0通常価格(税別):1,880円~