17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SC-11BV RA

通常単価(税別)
1,9982,816
税込単価
2,1983,098
通常出荷日:1日目~9日目

キャップ型ヘルメットの新定番、SC-11シリーズ。【特長】・クリアバイザーで、驚くほど視界が広がります...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘルメット(SC-11BV RA)の特長

ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)

ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)ABS

常用耐熱温度は70~100度、マーキング加工特性および電気絶縁特性が良いが、耐熱性がやや劣る。耐用年数は3年以内。

脱げ防止機構

脱げ防止機構

アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)

柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

レインガード(雨垂れ防止溝)

レインガード(雨垂れ防止溝)
帽体周囲に雨天時の屋外作業で効率的な、レインガード(雨だれ防止溝)を採用。

ベンチレーション(通気孔)

ベンチレーション(通気孔)
前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。安全で快適な作業に寄与。

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減。

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減。

  • ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。
  • 通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており、穴の形状・穴数や通気性が異なる。

精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー SC-11/12シリーズ

強度を向上するシャープなリブ造形

強度を向上するシャープなリブ造形

日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー

日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー

  • 頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
  • 正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

開発秘話

 

SC-11シリーズは、あらゆる職場環境に対応し、これからの安全をリードする事をコンセプトに開発された、先進のヘルメット。
3種類のマテリアル(ABS、PC、FRP)と、オプション機能によるバリエーション。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散。
また正面部分は社章やマーク加工がよく際立ち、施しやすい造形。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • 色詳細

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

衝撃吸収ライナー(KP)

色詳細

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
イエロー
-
4979058510297
380
1個
3個
ホワイト
スーパーホワイト
4979058510303
380
1個
3個
レッド
-
4979058510327
380
1個
3個
イエロー
クリーム
4979058510334
380
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,816
( 3,098 )
1日目
2,567
( 2,824 )
1日目
1,998
( 2,198 )
9日目
1,998
( 2,198 )
9日目

詳細情報

基本情報

キャップ型ヘルメットの新定番、SC-11シリーズ。
【特長】
・クリアバイザーで、驚くほど視界が広がります
・レインガード(雨垂れ防止溝)付
・幅広い世代に支持される精悍なフォルムと機能性、新ベストセラーヘルメット
・優れたベンチレーション効果
・豊富なカラーバリエーション
【用途】
・建築・建設・土木・各種工場・運輸・物流・港湾・警備などあらゆる現場で使用できる
・電気作業にはご使用できません(使用電圧7000V以下)を扱う現場は「電気用」をご使用ください
・墜落の恐れのある高所作業(床面から2m以上の作業等)は「墜落時保護用」をご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11BV RAのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
頭部の保護
3
満足度:3.0
頭部の保護の安全のため、使っていました。 被り心地は悪くなかったです。
0人が参考にしています。
保護
5
満足度:5.0
ヘルメットの善し悪しがよく分からないので安心メーカーのミドリ安全製を使っております。
0人が参考にしています。
作業時の頭部の保護
3
満足度:3.0
夏季の外での作業時にヘルメット内が暑く蒸れてしまうのでベンチレーション設計されているものが欲しいとの現場からの要望で購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-11BV RA
ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付
ヘルメット SC-13BV RA KP
ベンチレーションヘルメット SC-13BV RA KP付
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全加賀産業
通常価格1,998-2,306 -3,4953,075 -3,979 -3,993
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜7日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプ野球帽タイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング