17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA

通常単価(税別)
4,686
税込単価
5,155
通常出荷日:9日目

【特長】・クリアバイザーで、驚くほど視界が広がります!・優れたベンチレーション効果。・レインガード(雨...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • バイザー色

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

衝撃吸収ライナー(KP)

バイザー色

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
グリーン
グリーン
4979058596345
450
1個
1個
イエロー
ブラウン
4979058596338
450
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,686
( 5,155 )
9日目
4,686
( 5,155 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアバイザーで、驚くほど視界が広がります!
・優れたベンチレーション効果。
・レインガード(雨垂れ防止溝)付き。
・豊富なカラーバリエーション。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA
ヘルメット SC-11BV RA
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
ヘルメット(アメリカンタイプ) SC1BNRAKP
ヘルメット SC-11B RA α
メーカーミドリ安全ミドリ安全DICプラスチックトラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,6861,998 -4,6172,2282,6702,826 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト