17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

果樹園たび

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

果樹園たび

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C-810-00-22.5

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

【特長】
・果樹園や園芸に適した足袋感覚で履ける作業用シューズ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
編上靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
青系
サイズ(cm)
22.5
先芯
なし
色詳細
ネイビー
JANコード
4932807029389
質量(g)
300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト