17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コロコロ ハイグレード SC

コロコロ ハイグレード SC
  • C4333
  • C4334
通常単価(税別)
9041,336
税込単価
9941,470
通常出荷日:1日目

スパイクドット粘着でしっかりゴミが取れ、めくり口が分かり易いオレンジライン入り粘着ローラークリーナー。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コロコロ ハイグレード SCの特長

製品のイメージ画像

製品のイメージ画像

コロコロハイグレードSC 伸縮L

  • 品番:C4334
  • サイズ:最長970mm/最短610mm
  • 付属テープ:幅160mm×40周巻 1本

コロコロハイグレードSC S

  • 品番:C4333
  • サイズ:全長295mm
  • 付属テープ:幅160mm×40周巻 1本

スカットカット・スパイクドット粘着の特長

スカットカット・スパイクドット粘着のイメージ画像

スカットカット・スパイクドット粘着のイメージ画像

スカットカット
オレンジライン入りで、めくり口がすぐわかり、まっすぐスパっと切れる。
長い髪が絡みついても紙が縦にやぶれない。ミシン目の位置がずれているので、がたつかずスムーズに転がせる。
スパイクドット粘着
カーペットやマットの繊維の間に入り込み、こまかいホコリまでしっかりキャッチ。生地を痛めにくく、のり残りしにくい加工。

お客様の声

粘着カーペットクリーナへの不満がスカットカットで一気に解消。

粘着カーペットクリーナへの不満がスカットカットで一気に解消。

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(mm)

サイズ(全長)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

材質(シャフト)

個装サイズ

内容量

最小発注数量
160×295
295
4904140583330
836-4717
315
ショート
防錆処理鉄線(クロムメッキ)
190×345×70
1本
1個
160×610~970
610~970
4904140583347
836-4718
395
ロング
防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
190×670×70
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
1日目
1,336
( 1,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

スパイクドット粘着でしっかりゴミが取れ、めくり口が分かり易いオレンジライン入り粘着ローラークリーナー。
【特長】
・スパイクドット粘着でぐいぐい食い込みしっかり取れる。
・繊維の間に入り込んで細かいホコリもしっかりキャッチ。
・めくり易くて、スパッと切れるオレンジライン入り。
・髪の毛、ホコリ、ダニに、強力ゴミ取りパワー。
・転がす方向が一目でわかる矢印印刷付き。
・テープの端は粘着加工をしていないので、めくりやすいドライエッジ。
・生地を傷めにくく、のり残りしにくい工夫をしています。
【用途】
・カーペットに落ちた髪の毛、ペットの毛などホコリを取る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロコロ ハイグレード SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコロ ハイグレード SC
コロコロハイグレードSC(スカットカット)
コロコロ(強粘着タイプ)
オフィスコロコロ(多用途)
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格904-1,347 -4,606 -4,203 -3361,789
通常出荷日1日目8日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプフロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用ウェア用-
テープサイズ160mm幅×40周160mm幅×40周240mm幅×40周240mm幅×30周75mm幅×30周200mm幅×10m
材質(テープ受け)ポリプロピレンポリプロピレン----
材質(グリップ)ポリプロピレンポリプロピレン----
材質(ケース)ポリプロピレンポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング