17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコカート H H800
  • H800
  • H800CT

エコカート H

通常単価(税別)
115,452
税込単価
126,997
通常出荷日:4日目

生ゴミ回収に便利なカートタイプで作業効率大幅アップ。工場施設や公共の場・団地など大量のゴミが発生する場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    800
  • 用途
    屋外用
  • ライトグリーン
  • 本体/オプション
    本体
  • 間口(mm)
    1380
  • 奥行(mm)
    970
  • 高さ(mm)
    948
  • 詳細容量 (L)
    800(45Lゴミ袋17個相当)
  • 本体重量 (kg)
    42
  • 内容量
    1台

型番:

H800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H800の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
800
用途
屋外用
詳細タイプ
-
ライトグリーン
本体/オプション
本体
間口(mm)
1380
奥行(mm)
970
高さ(mm)
948
詳細容量(L)
800(45Lゴミ袋17個相当)
本体重量(kg)
42
内容量
1台

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H800H800

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,452
( 126,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

生ゴミ回収に便利なカートタイプで作業効率大幅アップ。
工場施設や公共の場・団地など大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。
【特長】
・弾力性に富み衝撃に強いポリエチレン製。
・汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
・2分割したフタを蝶番でつなぎ簡単に開け閉めできます。
・フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
・移動することに重点を置き、直径150mmの大きなキャスターを採用しています。
・ストッパー付きなので風で勝手に動くこともありません。
・H800CTはフォークリフト用大型エコカートです。リフト、反転リフトで簡単に搬送できるよう専用の受け金具を設定しています。反転リフトでは180度回転に対応し廃材を一気に投棄できます。
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコカート Hの型番H800のページです。 型番H800に関する仕様情報を記載しております。
エコカート Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコカート H
ジャンボ分別ペール PRF1000
ジャンカート JCシリーズ
Xカート ワイドタイプ 1881750
Xカート ダブルタイプ 1881781
Xカート シングルタイプ 1881749
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格115,452117,21948,364 -33,59441,50828,651
通常出荷日4日目5日目4日目5日目8日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴンダストワゴン
容量(L)8001000-300300150
用途屋外用屋外用ゴミ収集庫ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ライトグリーンライトグレーライトグレー---
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト