17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンカート JCシリーズ
  • JC440C(サイドパネル付)
  • JC340

ジャンカート JCシリーズ

通常単価(税別)
62,04768,998特別価格
税込単価
68,25275,898特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

多目的搬送カート。【特長】・柔軟なポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。・汚れも水洗いす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • ライトグレー
  • 本体/オプション
    本体
  • 間口(mm)
    1070
  • 高さ(mm)
    955
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジャンカート JCシリーズの特長

生ゴミ入れからダンボールの処理まで。幅広く利用できる専用カート。
ポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。また、汚れも水洗いすることで簡単に落とせる。
生ゴミ入れや段ボール処理のごみ処理に。冷水処理にも利用できる。また、サイドパネルを開くと、ダンボールが取り出しやすくなる。
サイドパネル付きで、たてると大容量の使用が可能となり、開けると出し入れが楽になり、底の排水栓も楽に脱着できる。
製品と一体になったハンドルがついているので、ゴミに触れずに動かせて衛生的。
大きな排水栓の採用により、排水、清浄がスピーディーに行える。
150mmキャスターストッパー付き。

ジャンカート JC440C(サイドパネル付)の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ジャンカート JC440C(サイドパネル付)の仕様

品番JC440C
寸法本体寸法:幅1070×奥行780×高さ955mm
容量約440L
重量本体:28kg
蓋:4.3Kg
均等荷重300kg
材質ポリエチレン
標準色(本体)ライトグレー
仕様水洗いできる排水栓付き
キャスター:φ150mm (持手側:ストッパー付自在キャスター、前輪側:自在キャスター)

ジャンカート JC340の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ジャンカート JC340の仕様

品番JC340
寸法本体寸法:幅1070×奥行770×高さ955mm
容量約340L
重量24kg
均等荷重300kg
材質ポリエチレン
標準色(本体)ライトグレー
仕様水洗いできる排水栓付き
キャスター:φ150mm (持手側:ストッパー付自在キャスター、前輪側:自在キャスター)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

詳細タイプ

質量(g)

奥行(mm)

内容量

最小発注数量
340
-
24000
770
1台
1個
440
サイドパネル付
28000
780
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,04748,359
( 53,195 )
4日目
68,99856,585
( 62,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

多目的搬送カート。
【特長】
・柔軟なポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。
・汚れも水洗いすることで簡単に落とせる。
・回収がスムーズ:サイドパネルを開くと、ダンボールが取り出しやすくなる。
・大きな排水栓の採用により、排水、清浄がスピーディーに行える。
・蓋に継ぎ目がないので雨水の侵入を防ぐ。
【用途】
・生ゴミ入れや段ボール処理の専用カートに。
・冷水処理にも利用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンカート JCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q排水口はありますか?
A
あります。通常仕様です。オプションでジャバラホースを取付けることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンカート JCシリーズ
ジャンボ分別ペール PRF1000
ジャンボステン SUシリーズ
ジャンボメッシュ STシリーズ
ジャンボペール PNシリーズ
ゴミ回収カート エコカート H
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格62,047-130,557134,368 -59,800 -69,125 -84,749 -
通常出荷日4日目5日目4日目〜60日目4日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫屋外用屋外用メッシュタイプペールタイプゴミ収集庫
ライトグレーライトグレーシルバーシルバーライトグレーライトグリーン
本体/オプション本体本体本体本体--
間口(mm)10701002----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト