17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボ分別ペール PRF1000
  • PRF1000C(キャスター付)
  • PRF1000K(固定足)

ジャンボ分別ペール PRF1000

通常単価(税別)
130,557特別価格
税込単価
143,613特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

大容量1000Lのゴミ分別容器。工場・レジャー施設・イベント会場・建設現場などに、大きく使えて衛生的な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    1000
  • 用途
    屋外用
  • ライトグレー
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    33000
  • 間口(mm)
    1002
  • 奥行(mm)
    1018
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
キャスター付
1193
1台
1個
固定足
1178
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,557117,214
( 128,935 )
5日目
130,557117,214
( 128,935 )
5日目

詳細情報

基本情報

大容量1000Lのゴミ分別容器。工場・レジャー施設・イベント会場・建設現場などに、大きく使えて衛生的な分別ができます。
【特長】
・柔軟なポリエチレン製品は、弾力性に富み、衝撃に強いのが特色。
・汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
・開け閉めラクラク:フタ取手の採用により、スムーズなフタの開閉が可能です。
・フタがあることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
・フタ止め金具:フタが突風で飛ばないよう、フタ止めフックが付いています。
・排水口付きで衛生的:底部の排水栓によりゴミ汚水が外部に漏れないので、臭気を放ち続けることがありません。
・内部の水洗いも簡単です。
・キャスター付きと固定足式:移動が楽なキャスター付きと固定足式があります。
・キャスター付きはストッパーが付いていますので風で吹き飛ばされることはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボ分別ペール PRF1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボ分別ペール PRF1000
導電性角ペール
プーポット(おむつペール) PO-01
分別ストッカー W220C(ベージュ)
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
メーカーカイスイマレン蝶プラ工業吉川国工業所Richell河淳リス
通常価格130,5578,1438,6508,000339,71017,104
通常出荷日5日目1日目5日目8日目18日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴン
容量(L)10004020220もえるゴミ(100L)、プラスチックゴミ(26L)、氷・飲み残し(22L)90
用途屋外用ゴミ箱ゴミ箱屋外用ゴミ箱ペールタイプ
ライトグレー-----
本体/オプション本体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト