17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストリップゲージ P-919

通常単価(税別)
1,330
税込単価
1,463
通常出荷日:2日目

電線を当て板に押し当てて作業することで毎回同じ長さでストリップが可能なストリップゲージ。【特長】・スト...

詳細を確認
  • 適応機種
    P-960/963/967/968/945/946

型番:

P-919
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電線を当て板に押し当ててストリップ作業することで毎回同じ長さでストリップができる

ストリップゲージ P-919 製品仕様01

P-967取付例

使用方法・使用事例

使用事例

ストリップゲージ P-919 使用例01

当て板にしっかりと押し当ててストリップ。

ストリップゲージ P-919 使用例02

ワイヤーストリッパーとストリップゲージの間に挟まったゴミはクズ払い機能できれいに落とせる。

ストリップゲージ P-919 使用例03

ストリップに使う穴を決めてストリップ穴位置ガイドを付けることで電線をスムーズにセットできる。

ストリップゲージ P-919 使用例04
ストリップゲージ P-919 使用例05

P-919の仕様・寸法情報

適応機種
P-960/963/967/968/945/946
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-919
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
2日目

詳細情報

基本情報

電線を当て板に押し当てて作業することで毎回同じ長さでストリップが可能なストリップゲージ。
【特長】
・ストリップ可能長さ:1~16mm(1mm単位の目盛り線付)。
・ストリップクズ払い機能、ストリップ穴位置ガイド付き。
・ストリップに使う穴を決めてストリップ穴位置ガイドを付けることで電線をスムーズにセット可能。
【用途】
・取付可能製品:P-960/963/967/968。
・定尺ストリップ作業に最適。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップゲージ P-919の型番P-919のページです。 型番P-919に関する仕様情報を記載しております。
ストリップゲージ P-919のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
配線の加工に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使う治工具、試験用の配線の加工に使用しています。以前から使っており、今回追加で購入しました。この商品と同メーカ品の...もっと読む
0人が参考にしています。
UL電線の被服剥き
3
満足度:3.0
細い電線、特に被覆の薄い電線の場合、突き当て板に当てて長さ決めてもカットする位置に刃が移動すると突き当て板から電線が外れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリップゲージ P-919
合格ゲージ(左手用) P-925-L
グリップ P-958-1
グリップ P-706-1
モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃
ハンドル取付ピン L P-77-11
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,3305973503507201,850
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
適応機種P-960/963/967/968/945/946P-958/957/956P-958P-704/706P-710P-75/P-77
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング