17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブロー Z-268

通常単価(税別)
1,740
税込単価
1,914
通常出荷日:3日目

圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばす。【特長】・圧縮強、弱の切り替え機能付・吹出口からのホコリ吸い込み...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    72
  • ノズル口径 (mm)
    4.5
  • ポンプ容量 (mL)
    46
  • 全長 (mm)
    160(エクステンションノズル装着時:270)
  • 重量 (g)
    36
  • 最大圧縮圧 (kPa)
    30
  • トラスココード
    818-2598
  • RoHs対応
  • 補足説明
    圧縮強、弱の切り替え機能付。吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付。ブレにくい身近ノズルはピンポイントのブローに。エクステンションノズルで奥まった箇所のブローできます。

型番:

Z-268
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばす

ブロー Z-268:関連画像

Z-268

ブロー Z-268:関連画像

ねじることで圧縮の強弱の切り替えが可能

 

穴あけ時の切粉除去に

製品比較情報

ブロー Z-268:関連画像

Z-268とZ-262の比較図

製品仕様

ブロー Z-268:関連画像

寸法図

ポンプ容量76mL
最大圧縮圧30kPa
全長160mm
(270mm:エクステンションノズル装着時)
重量36g

Z-268の仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
72
ノズル口径(mm)
4.5
ポンプ容量(mL)
46
全長(mm)
160(エクステンションノズル装着時:270)
重量(g)
36
最大圧縮圧(kPa)
30
トラスココード
818-2598
RoHs対応
補足説明
圧縮強、弱の切り替え機能付。吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付。ブレにくい身近ノズルはピンポイントのブローに。エクステンションノズルで奥まった箇所のブローできます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-268
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
3日目

詳細情報

基本情報

圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばす。
【特長】
・圧縮強、弱の切り替え機能付
・吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付
【用途】
・ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに
・エクステンションノズルで奥まった個所もブローできます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロー Z-268の型番Z-268のページです。 型番Z-268に関する仕様情報を記載しております。
ブロー Z-268のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
レンズごみブロー
2
満足度:2.0
以前購入したものよりもゴム部分が固く、ブローしづらい。また、圧縮力も弱くなっており、旧型のほうが使いやすかったです。
0人が参考にしています。
精密機器,光学部品のホコリ除去
3
満足度:3.0
パソコン等のホコリ除去には,問題なく使用でき,切り替えもできて便利です。ただ,吹いた時のゴム臭が気になり,光学部品などに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー Z-268
ブロー Z-259
ブロー Z-261
エアダスター用フラットノズル
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
メーカーホーザンホーザンホーザントラスコ中山WTBワタベコーポレーショントラスコ中山
通常価格1,7409402,6103,38012,8134,528
通常出荷日3日目2日目2日目1日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)7255-25100075
ノズル口径(mm)4.515-3216
ポンプ容量(mL)467869---
全長(mm)160(エクステンションノズル装着時:270)140230---
重量(g)362842---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング