17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1

通常単価(税別)
6,60336,148
税込単価
7,26339,763
通常出荷日:2日目

コストパフォーマンスに優れた直流式卓上型イオナイザーです。静電気対策が必要な環境において、アース対策が...

詳細を確認

    ご注意

    • イオナイザー本体はF-93です。交換用電極 F-93-1のみではお使いいただけませんのでご注意ください。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【仕様】

    イオナイザー F-93/F-93-1 製品仕様01

    商品外観

    • 簡単に角度調節可能。
    • 遠距離も素早く除電可能な大型ファン。
    • 風量は無段階で調節可能。
    • 直径6mmのネジ取付穴。
    エア源DCファン内蔵
    定格電圧DC12V(ACアダプター付属)
    出力電圧DC±7kV(最大値)
    消費電力6.3W
    イオンバランス±10V以下(工場出荷時)
    オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)
    最大風量2.69m3/min (距離150mm)
    騒音レベル60dB以下(距離300mm)
    外形寸法W149×H202×D55mm(突起部を除く)
    重量1.1kg(付属品を除く)
    ESD管理値電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
    イオナイザー F-93/F-93-1 製品仕様02

    除電性能

    • ファン風量最大時、±1000Vから100Vへの減衰にかかった時間(秒)。
    • Over:ESD管理値(20秒)をオーバー。
    • イオンバランス:イオナイザーが供給するマイナスイオンとプラスイオンのバランス。
    • 測定方法はRCJS-5-1:2014に基づく
    イオナイザー F-93/F-93-1 製品仕様03

    除電性能図

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 商品タイプ

    • その他

    • タイプ詳細

    • 消費電力(W)

    • エア源

    • 出力電圧(kV)

    • 定格電圧(V)

    • 電源コード(m)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    商品タイプ

    その他

    タイプ詳細

    消費電力

    (W)

    エア源

    出力電圧

    (kV)

    定格電圧

    (V)

    電源コード

    (m)

    JANコード

    重量

    (g)

    サイズ

    ESD管理値

    最小発注数量
    直流方式
    スポットタイプ
    -
    本体
    6.3
    DCファン内蔵
    DC±7(最大値)
    DC12(ACアダプター付属)
    1.5
    -
    1100(付属品含まず)
    W149×H202×D55mm(突起部含まず)
    電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
    1個
    その他
    -
    オプション
    電極
    -
    -
    -
    -
    -
    4962772490266
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,148
    ( 39,763 )
    2日目
    6,603
    ( 7,263 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    コストパフォーマンスに優れた直流式卓上型イオナイザーです。
    静電気対策が必要な環境において、アース対策が不可能な個所での対策に最適です。
    【特長】
    ・コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。
    ・小さなスペースに設置できます。
    ・スタンド底部に6mmのネジ取り付け穴が3つあるため、壁面などに取り付け可能。
    ・交換用電極 F-93-1の取り扱いもあるため必要に応じて電極を交換することで長く使い続けられます。
    ・電極部が本体から独立してるため、機器内部への設置も可能。
    ・電極のメンテナンス、交換が容易。

    ご注意

    • イオナイザー本体はF-93です。交換用電極 F-93-1のみではお使いいただけませんのでご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1のレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    食品トレーの除電
    4
    満足度:4.0
    価格的に高額ではないので効果は期待をしていませんでしたが使用した感想はきちんと除電できているようでした。広範囲の除電は風...もっと読む
    0人が参考にしています。
    除電
    3
    満足度:3.0
    プラスチック部品の除電に使用. 確かに帯電しなくなり,ホコリが付かなくなっている.
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qイオナイザーの定期点検周期などはありますか?
    A
    RCJS-5-1において、イオナイザーは月ごとの点検と定められています。
    点検方法はイオナイザーの取扱説明書などに従って実施してください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イオナイザー 本体 F-93/電極 F93-1
    イオナイザー F-90用電極
    イオナイザーF-94
    静電気除去ファン F-120R
    針電極ユニット
    静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S
    メーカーホーザンホーザンホーザンベッセルベッセルベッセル
    通常価格6,603-1,6001,866 -41,9367,50037,840
    通常出荷日2日目3日目3日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除電機カテゴリの売れ筋ランキング