17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャスターバッグ B-701/B-701-1

通常単価(税別)
2,10014,376
税込単価
2,31015,814
通常出荷日:3日目

メンテナンスや出張に活躍する3WAY式キャスターバッグ。【特長】・B4サイズも余裕で収納できる大容量な...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像はキャスターバッグ本体(型番:B-701)の画像です。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利

    ・3WAYシステムで様々なシチュエーションに対応。機内持ち込みサイズに対応。
    ・コインロッカーにも収納可能なサイズにすることで出張先での一時的な保管にも場所を選ばない。(小型サイズを除く)
    ・収納式のハンドルを採用。持ち手をまとめるベルト付きで手にも優しい。
    ・取り外し可能なショルダーベルトが付属。キャスターが使えない混雑時や交通機関での移動時に最適。
    ・外形寸法 : W445×D200×H335mm
    ・内寸法 : 430×D(本体深さ100+フタ深さ50)×320mm
    ・重量 : 3.2kg
    ・材質 : ポリエステル
    ・耐荷重 : 10kg

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様01

    B-701 キャスターバッグの外観

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様02
    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様03

    ジッパーを開けた際もバックは自立

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様04

    雨天にも安心のレインカバー付

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様05

    メイン収納部 : B4ファイルもラクラク入る余裕の広さ。
    分別等に便利な内ポケット付
    サブ収納部 : マチがあり、余裕の収納力。
    インナーポケット付

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様06

    肩にかけることで混雑時にも便利

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様07

    重い荷物も楽に運べる

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 製品仕様08

    ハンドルを収納して手持ちでも

     

    交換部品

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 交換部品01

    キャスター(B-701-1)の外観
    2個1組

    キャスターバッグ B-701/B-701-1 交換部品02

    キャスター(B-701-1)の外観
    簡単に交換可能

    使用方法・使用事例

    使用例

    B-701 キャスターバッグの特長

    3種類の持ち方ができ、状況に合わせて楽に持ち運びができます。


    B-701-1 キャスターの交換方法

    B-701-1交換用キャスター左右セット。キャスターバッグのキャスター交換方法。磨耗したキャスターを簡単に交換可能です。

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 外寸(mm)

    • キャスター付

    • 総耐荷重(kg)

    • 本体材質

    • カラー

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    外寸

    (mm)

    キャスター付

    総耐荷重

    (kg)

    本体材質

    カラー

    重量

    (kg)

    付属品

    詳細タイプ

    適応機種

    補足説明

    セット内容

    容積

    (L)

    最小発注数量
    本体
    445×200×335
    10
    ポリエステル
    ブラック
    3.2
    ショルダーベルト・レインカバー付
    キャスターバッグ
    -
    耐荷重:10kg
    -
    21
    1個
    関連部品
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
    キャスター
    B-701
    交換には別途工具(4mm六角レンチ、13mmスパナ)が必要です。
    交換用キャスター左右セット
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,376
    ( 15,814 )
    3日目
    2,100
    ( 2,310 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    メンテナンスや出張に活躍する3WAY式キャスターバッグ。
    【特長】
    ・B4サイズも余裕で収納できる大容量なのにコンパクト。
    ・機内持ち込みサイズに対応。
    ・工具と書類の分別に便利な内ポケット付きで、分別可能な2室構造。
    ・マチ付きのサブポケットは、使用頻度や種類の分別に最適。
    ・着脱可能なサイドガードを備え、ジッパーを開けた際もバックを寝かせずに自立させることが可能。
    ・サイドガードを外すことで180度の展開も可能。
    ・出張・メンテナンスに大活躍のキャスターバッグ。
    ・大型キャスターにすることで、段差や溝だけでなく静音性にも優れる。
    【用途】
    ・工具等の重い荷物の移動に便利。

    ご注意

    • 画像はキャスターバッグ本体(型番:B-701)の画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャスターバッグ B-701/B-701-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャスターバッグ B-701/B-701-1
    SSPOWER ツールキャビネット TC-8B
    SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
    PACKOUT キャスター
    サービスボード C63B
    スモールキャスター
    メーカーホーザンパオックパオックミルウォーキー(MILWAUKEE)TONENEPROS
    通常価格2,100-131,012108,82316,80036,00114,300
    通常出荷日3日目19日目5日目1日目5日目6日目

    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング