17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ-J

通常単価(税別)
3,21017,512
税込単価
3,53119,263
通常出荷日:3日目

【特長】・トルクの低減化を実現!・耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上!・調質材(...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 彌満和製作所独自の仕様によりトルクの低減化を実現!
  • 耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上!
  • 調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現!
  • 水溶性切削油剤での使用が可能!

性能・試験情報

加工データ/タッピングトルク比較

中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ 性能・試験情報関連画像

タッピングトルクが高く、これまで、ロールタップでは加工が難しいとされていた硬度35HRCのSCM440(調質)にも、安定的なめねじ加工が可能に!

製品特長紹介動画

 

外形図

中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ 外形図

注意・禁止事項

  • 破損する危険があるので、カバー・保護めがねなどを使用してください。
  • 破損する危険があるので、適切な切削条件で使用してください。
  • 巻き込まれることがありますので、工具の回転中は絶対に手袋を着用しないでください。
  • 落下した工具で足を負傷することがありますので、安全靴を着用してください。
  • 工具を機械に取り付ける際は、がたや振れがないようにしっかりと固定してください。
  • 被加工材は加工中に動くことがないように、しっかりと固定してください。ひどい磨耗や刃欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切削中高温発熱が予測され火災の危険がありますので防災対策を必ず行ってください。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
M10
1.25
2
G8
75
13
-
7
1個
M10
1.25
4
G8
75
13
-
7
1個
M10
1.5
2
G8
75
13
-
7
1個
M10
1.5
4
G8
75
13
-
7
1個
M12
1.25
2
G8
82
15
-
8.5
1個
M12
1.25
4
G8
82
15
-
8.5
1個
M12
1.5
2
G8
82
15
-
8.5
1個
M12
1.5
4
G8
82
15
-
8.5
1個
M12
1.75
2
G8
82
15
-
8.5
1個
M12
1.75
4
G8
82
15
-
8.5
1個
M14
1.5
2
G9
88
18
-
10.5
1個
M14
1.5
4
G9
88
18
-
10.5
1個
M16
1.5
2
G9
95
18
-
12.5
1個
M16
1.5
4
G9
95
18
-
12.5
1個
M18
1.5
2
G10
100
20
-
14
1個
M18
1.5
4
G10
100
20
-
14
1個
M20
1.5
2
G10
105
20
-
15
1個
M20
1.5
4
G10
105
20
-
15
1個
M6
1
2
G8
62
11
26
6
1個
M6
1
4
G8
62
11
26
6
1個
M8
1.25
2
G8
70
12
-
6.2
1個
M8
1.25
4
G8
70
12
-
6.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,387
( 4,826 )
3日目
4,387
( 4,826 )
3日目
4,387
( 4,826 )
3日目
4,387
( 4,826 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
8,470
( 9,317 )
3日目
8,470
( 9,317 )
3日目
10,629
( 11,692 )
3日目
10,629
( 11,692 )
3日目
14,900
( 16,390 )
3日目
14,900
( 16,390 )
3日目
17,512
( 19,263 )
3日目
17,512
( 19,263 )
3日目
3,210
( 3,531 )
3日目
3,210
( 3,531 )
3日目
3,872
( 4,259 )
3日目
3,872
( 4,259 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクの低減化を実現!
・耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上!
・調質材(~35HRC)への安定的なねじ加工を実現!
・水溶性切削油剤での使用が可能!

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ-J
TiNコートハイス鋼ロールタップ
高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRT
タフレットスチール用ロングシャンク TFSTL
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
メーカー彌満和製作所ミスミオーエスジー不二越タンガロイタンガロイ
通常価格3,210-3,980 -3,147 -1,795 -21,717 -11,645 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目3日目1日目1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質コバルトハイスバナジウムハイス粉末ハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング