17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU) 外形図

製品仕様

型番本体ボール当て面
MBBU-URSCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC43~46
SUS303ウレタン
BBU-DS電着ダイヤモンド

規格表

ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU) 規格表

注)ウレタンを0.8mm圧縮するのに必要な荷重(室温時、当て面に対して垂直な荷重)です。この荷重を超える、もしくは過酷な条件においては、ウレタンが剥がれるなどの不具合が生じる危険性があります。

ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU) 規格表2

使用例

ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU) 使用例

注意・禁止事項

製作ロットにより、ウレタンの色にバラツキがあります。了めご了承ください。

型番リスト

表示件数

ねじ径M

長さ L

(mm)

仕様

当て面素材

硬度(ショアA)

RoHS?最小発注数量
M 4×0.7
10.5
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M 4×0.7
23.5
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M 5×0.8
14.5
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M 5×0.8
23.5
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M 6×1
18
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M 8×1.25
20
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M10×1.5
24
ダイヤモンドパッドタイプ
電着ダイヤモンド
-
10
1個
M4×0.7
10.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M4×0.7
10.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M4×0.7
10.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
M4×0.7
23.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M4×0.7
23.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M4×0.7
23.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
M5×0.8
14.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M5×0.8
14.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M5×0.8
14.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
M5×0.8
23.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M5×0.8
23.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M5×0.8
23.5
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
M6×1
18
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M6×1
18
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M6×1
18
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
M8×1.25
20
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M8×1.25
20
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M8×1.25
20
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
M10×1.5
24
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
35
10
1個
M10×1.5
24
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
60
10
1個
M10×1.5
24
ウレタンパッドタイプ
ウレタン
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,928
( 7,621 )
3日目
7,821
( 8,603 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
8,639
( 9,503 )
3日目
8,662
( 9,528 )
3日目
10,008
( 11,009 )
3日目
11,088
( 12,197 )
3日目
7,630
( 8,393 )
3日目
7,649
( 8,414 )
3日目
7,782
( 8,560 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
8,374
( 9,211 )
3日目
8,541
( 9,395 )
3日目
8,471
( 9,318 )
3日目
8,471
( 9,318 )
3日目
8,639
( 9,503 )
3日目
8,773
( 9,650 )
3日目
8,105
( 8,916 )
3日目
8,105
( 8,916 )
3日目
9,620
( 10,582 )
3日目
9,431
( 10,374 )
3日目
9,431
( 10,374 )
3日目
10,875
( 11,963 )
3日目
11,092
( 12,201 )
3日目
10,881
( 11,969 )
3日目

詳細情報

基本情報

[特長]
MBBU-UR
・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール-35:軽荷重用-黄色(柔らかい)
ショアAスケール-60:中荷重用-青色(中間※)
ショアAスケール-80:重荷重用-赤色(硬い)
(※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。)

BBU-DS
・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品押さえ
4
満足度:4.0
円筒状の製品をVブロックに押して固定する部品として使用。 パッドの部分があるため製品に傷がつかず、パッドがつぶれるため目...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)
ボールユニット(パッドタイプ) (BBU)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) (HS-C)
スイベルスクリュー(Bタイプ) (BJ736-B)
ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) (BJ737-B)
トライアングルグリップ ALU
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,928-6,702 -3,497 -955 -1,997 -6,797
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ワークグリッパーワークグリッパーワークグリッパー--ワークグリッパー
形状円形円形四角形--特殊形状
本体材質SCM440SCM440 / 焼入焼戻SKH51/焼入焼戻--WCCo系超硬合金

ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト