17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

COOLキャップ B-833-00-F
  • B-833-00-F
  • B-833-13-F

COOLキャップ

通常単価(税別)
603
税込単価
663
通常出荷日:5日目

夏の暑さをかっ飛ばす!!クールキャップ。【用途】・ヘルメットインナーとして・夏の現場作業に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • サイズ
    F
  • ホワイト
  • JANコード
    4536527874085
  • 特長
    クールキャップ
  • 内容量
    1枚

型番:

B-833-00-F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-833-00-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
サイズ
F
ホワイト
JANコード
4536527874085
特長
クールキャップ
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-833-00-F

内容量

最小発注数量
1枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
603
( 663 )
5日目

詳細情報

基本情報

夏の暑さをかっ飛ばす!!クールキャップ。
【用途】
・ヘルメットインナーとして
・夏の現場作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

COOLキャップの型番B-833-00-Fのページです。 型番B-833-00-Fに関する仕様情報を記載しております。
COOLキャップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
仕事用
4
満足度:4.0
帽子の中にかぶっておくと通気性が良くなり蒸れにくくなって良いです。
0人が参考にしています。
夏工事の熱中症対策用に
5
満足度:5.0
値段が安く、肌触りがよく、メッシュ素材の部分があるので通気性も抜群です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COOLキャップ
COOLキャップ クールキャップネックガード
空調リュック COOL PACK02
LD_FTW_L/S クルーネック
ヘルメット用汗止め さわやかバンド
防蜂用インナースペーサー
メーカーコーコス信岡コーコス信岡空調服LIBERTA CO.,LTD谷沢製作所空調服
通常価格6036513,869 -4,5762717,498
通常出荷日5日目3日目2日目〜7日目1日目5日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品その他その他頭周り用品その他
サイズFF----
ホワイト-----
JANコード4536527874085-----
特長クールキャップクールキャップネックガード----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト