17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

通常単価(税別)
99,360132,202
税込単価
109,296145,422
通常出荷日:2日目~4日目

【ワークテーブルペダル移動タイプ】・耐荷重別に、2タイプをご用意!固定式⇔移動式がペダル操作で切替でき...

詳細を確認

ご注意

  • 移動時は、仕様の荷重内でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 均等荷重(kg)

  • 天板材質詳細

  • 天板カラー

  • 脚部カラー

  • 天板厚み(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

高さ (mm)

均等荷重

(kg)

天板材質詳細

天板カラー

脚部カラー

天板厚み

(mm)

仕様

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
750
740
800
メラミン
木目柄
グリーン
21.5
移動時均等耐荷重:100kg
70.5
1台
1個
900
740
800
メラミン
木目柄
グリーン
21.5
移動時均等耐荷重:100kg
80.4
1台
1個
750
740
800
塩ビシート貼り
グリーン
グリーン
22.5
移動時均等耐荷重:100kg
71.6
1台
1個
900
740
800
塩ビシート貼り
グリーン
グリーン
22.5
移動時均等耐荷重:100kg
81.7
1台
1個
750
771
2000
ニス仕上げ積層天板
ニス色
アイボリー
36
移動時均等耐荷重:250kg
85.8
1台
1個
750
771
2000
塩ビシート貼り
グリーン
アイボリー
37
移動時均等耐荷重:250kg
84.1
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,360
( 109,296 )
2日目
99,594
( 109,553 )
4日目
102,347
( 112,582 )
2日目
102,569
( 112,826 )
4日目
122,352
( 134,587 )
2日目
132,202
( 145,422 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルペダル移動タイプ】
・耐荷重別に、2タイプをご用意!固定式⇔移動式がペダル操作で切替できる作業台です。荷物の積み替えが不要な、作業台兼・運搬台車として現場の効率化に貢献します!
・ペダルは、切り替え時以外は収納しておけるため、作業時に邪魔になりません。
【SVMF/SVRFタイプ】
・均等耐荷重:固定時800kg、移動時100kg。中量作業におすすめです。
・SVMF:メラミン天板、SVRF:塩ビシート天板。
【SXRP/SXNPタイプ】
・均等耐荷重:固定時3000kg、移動時250kg。重量作業におすすめです。
・SXRP:塩ビシート天板、SXNP:ニス仕上げ積層合板天板
【天板特徴】
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用、耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすいです。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・ニス仕上げ積層合板天板:積層合板にニスを塗布した天板です。衝撃に強く重作業におすすめです。天板ごとに色調が若干異なりますのでご注意ください。
・メラミン/塩ビシート天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
【脚部特徴】
・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
【用途】
・中量/重量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。

ご注意

  • 移動時は、仕様の荷重内でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール
中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ
中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格99,360-43,864 -41,376 -42,675 -63,87862,216
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)1800---12001200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
脚部材質スチールスチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング