ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ
通常価格(税別):75076円~
通常出荷日:8日目
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・中間棚付)
通常価格(税別):29518円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
通常価格(税別):1320円~
通常出荷日:在庫品1日目
森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
森山鉄工
通常価格(税別):36008円~
通常出荷日:1日目
大阪タイユー
パレット回転機 マワール
大阪タイユー
通常価格(税別):44560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15270円~
通常出荷日:1日目





【ワークテーブル500シリーズ】・軽作業~中量作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・天板...
詳細を確認
キャスターの取り付けは不可。
H740mmまたはH900mm。

表面材はメラニン化粧板、芯材はパーチクルボードで中量作業に適している。バイス等の貫通ボルトにも対応できる。表面硬度は8H。

パーチクルボードを芯材として表面は塩ビシート貼り。中量作業に適している。バイス取付けにも対応。

SJMH - 1875 - MGの外観

カラー記号 : - MG

カラー記号 : - II

カラー記号 : - MI
※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。
| 高さH900 | |
|---|---|
| 品番 | 質量 (kg) |
| SJMH-1890-□□ | 44.6 |
| SJMH-1875-□□ | 39.4 |
| SJMH-1860-□□ | 34.1 |
| SJMH-1590-□□ | 39.0 |
| SJMH-1575-□□ | 34.5 |
| SJMH-1560-□□ | 29.8 |
| SJMH-1275-□□ | 30.0 |
| SJMH-1260-□□ | 26.0 |
| SJMH-975-□□ | 24.9 |
| SJMH-960-□□ | 21.5 |

SJRH - 1875 - IIの外観

- GG

- II

- GI
※ご注文の際、品番の-□□にカラー記号を当てはめてください。
| 高さH900 | |
|---|---|
| 品番 | 質量 (kg) |
| SJRH-1890-□□ | 45.9 |
| SJRH-1875-□□ | 40.5 |
| SJRH-1860-□□ | 34.9 |
| SJRH-1590-□□ | 40.1 |
| SJRH-1575-□□ | 35.4 |
| SJRH-1560-□□ | 30.6 |
| SJRH-1275-□□ | 30.8 |
| SJRH-1260-□□ | 26.6 |
| SJRH- 975-□□ | 25.5 |
| SJRH- 960-□□ | 22.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,246円 ( 35,471円 ) | 2日目 |
33,937円 ( 37,331円 ) | 4日目 |
32,246円 ( 35,471円 ) | 2日目 |
34,932円 ( 38,425円 ) | 4日目 |
34,932円 ( 38,425円 ) | 4日目 |
34,289円 ( 37,718円 ) | 2日目 |
36,384円 ( 40,022円 ) | 2日目 |
38,156円 ( 41,972円 ) | 4日目 |
36,384円 ( 40,022円 ) | 2日目 |
39,737円 ( 43,711円 ) | 2日目 |
39,737円 ( 43,711円 ) | 2日目 |
39,737円 ( 43,711円 ) | 2日目 |
43,013円 ( 47,314円 ) | 2日目 |
43,013円 ( 47,314円 ) | 2日目 |
43,013円 ( 47,314円 ) | 2日目 |
39,453円 ( 43,398円 ) | 2日目 |
41,279円 ( 45,407円 ) | 4日目 |
41,279円 ( 45,407円 ) | 4日目 |
43,567円 ( 47,924円 ) | 2日目 |
43,567円 ( 47,924円 ) | 2日目 |
43,567円 ( 47,924円 ) | 2日目 |
47,964円 ( 52,760円 ) | 4日目 |
48,109円 ( 52,920円 ) | 2日目 |
48,109円 ( 52,920円 ) | 2日目 |
27,451円 ( 30,196円 ) | 2日目 |
29,072円 ( 31,979円 ) | 4日目 |
29,072円 ( 31,979円 ) | 4日目 |
31,724円 ( 34,896円 ) | 2日目 |
32,371円 ( 35,608円 ) | 4日目 |
31,724円 ( 34,896円 ) | 2日目 |
37,651円 ( 41,416円 ) | 4日目 |
37,651円 ( 41,416円 ) | 4日目 |
39,762円 ( 43,738円 ) | 2日目 |
39,762円 ( 43,738円 ) | 2日目 |
39,616円 ( 43,578円 ) | 2日目 |
41,399円 ( 45,539円 ) | 4日目 |
43,620円 ( 47,982円 ) | 4日目 |
43,189円 ( 47,508円 ) | 2日目 |
48,586円 ( 53,445円 ) | 4日目 |
48,586円 ( 53,445円 ) | 4日目 |
41,479円 ( 45,627円 ) | 2日目 |
41,420円 ( 45,562円 ) | 4日目 |
47,006円 ( 51,707円 ) | 4日目 |
46,594円 ( 51,253円 ) | 2日目 |
51,451円 ( 56,596円 ) | 2日目 |
51,451円 ( 56,596円 ) | 2日目 |
29,535円 ( 32,489円 ) | 2日目 |
29,535円 ( 32,489円 ) | 2日目 |
36,326円 ( 39,959円 ) | 4日目 |
36,326円 ( 39,959円 ) | 4日目 |
【ワークテーブル500シリーズ】
・軽作業~中量作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重500kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

トラスコ中山
軽量立ち作業台 (基本タイプ)

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~